(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW48B10+B-4
ラダーチェーン用スプロケット SW48B ウォームギヤ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
576円
税込単価
634円

ピッチ4.8mm、SWP(硬鋼線)用のラダーチェーン用スプロケット。 【特長】...

詳細情報を確認する

型番

SW48B10+B-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SW48B10+B-4 の仕様・寸法情報

商品情報

ラダーチェーン用スプロケットの特長

ラダーチェーン用スプロケットの外観

ラダーチェーン用スプロケットの外観

B1形の寸法図

B1形の寸法図

  • ピッチ4.8mm、SWP(硬鋼線)用のラダーチェーン用スプロケット。
  • 材質C3604B(快削黄銅棒)、歯数も10~30のラインナップとなっている。

製品仕様

商品記号
Catalogue Number
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
外径OutsideDiameter
da
歯底円
直径
Root
Diameter
df

Type
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
ねじ
Set Screw
重量
Weight
W(g)
Mls
SW48B 10+B-410φ15.5φ17.7φ14.5B12φ4φ11.5810M349.3
SW48B 10+B-510φ15.5φ17.7φ14.5B12φ5φ11.5810M348.7
SW48B 10+B10φ15.5φ17.7φ14.5B12φ6φ11.5810M448.0
SW48B 11+B11φ17φ19.2φ16B12φ6φ13810M4410.6
SW48B 12+B12φ18.5φ20.8φ17.5B12φ6φ14810M4412.7
SW48B 13+B13φ20.1φ22.4φ19.1B12φ6φ15810M4415.2
SW48B 14+B14φ21.6φ23.9φ20.6B12φ6φ17810M4419.3
SW48B 15+B15φ23.1φ25.5φ22.1B12φ6φ18810M4422.1
SW48B 16+B16φ24.6φ27φ23.6B12φ6φ19810M4425.5
SW48B 18+B18φ27.6φ30.1φ26.6B12φ6φ21810M4431.7
SW48B 20+B20φ30.7φ33.2φ29.7B12φ6φ23810M4438.4
SW48B 22+B22φ33.7φ36.3φ32.7B12φ6φ25810M4446.3
SW48B 24+B24φ36.8φ39.3φ35.8B12φ6φ2579M43.535.8
SW48B 26+B26φ39.8φ42.4φ38.8B12φ6φ2579M43.539.0
SW48B 28+B28φ42.9φ45.5φ41.9B12φ6φ2579M43.542.0
SW48B 30+B30φ45.9φ48.5φ44.9B12φ6φ2579M43.545.3

+にはセットスクリューがついている。

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW48B10+B-4

10
4
10

1個

576( 634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ピッチ4.8mm、SWP(硬鋼線)用のラダーチェーン用スプロケット。
【特長】
・材質C3604B(快削黄銅棒)。
・歯数も10~30のラインナップとなる。
【用途】
・各種OA機器・省力化機器・軽機械等。

カタログ

SW48B10+B-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラダーチェーン用スプロケット SW48Bの型番SW48B10+B-4のページです。
型番SW48B10+B-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラダーチェーン用スプロケット SW48B

ラダーチェーン用スプロケット SW48B

    ラダーチェーン用スプロケット SW48D

    ラダーチェーン用スプロケット SW48D

      標準スプロケット40B形

      標準スプロケット40B形

        RS100 スプロケット 1Aタイプ

        RS100 スプロケット 1Aタイプ

          SW(シングル2本掛)スプロケット

          SW(シングル2本掛)スプロケット

            RS60 スプロケット 1Bタイプ

            RS60 スプロケット 1Bタイプ

              スプロケット 2列タイプ SP50シリーズ

              スプロケット 2列タイプ SP50シリーズ

                RS100 スプロケット 1Bタイプ

                RS100 スプロケット 1Bタイプ

                  標準2列新B型スプロケット

                  標準2列新B型スプロケット

                    スプロケット 2列タイプ SP40シリーズ

                    スプロケット 2列タイプ SP40シリーズ

                      RS60 スプロケット 2Bタイプ

                      RS60 スプロケット 2Bタイプ

                        RS25 スプロケット 1Bタイプ

                        RS25 スプロケット 1Bタイプ

                          RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

                          RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 片山チエン 椿本チエイン ㈱三興製作所 椿本チエイン ミスミ 椿本チエイン ㈱三興製作所 ミスミ 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 576円 479円 374円 3,583円 730円 6,232円 - 8,483円 872円 - 13,616円 674円 5,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 A形 SW形 B形 SD形 B形 B形 SD形 B形 B形 B形
                            列数 1 1 1 1 1 1 2列 1 2 2列 2 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ - 下穴タイプ 下穴タイプ - 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 C3604B(快削黄銅棒) エンプラ スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) S45C(歯先高周波焼入) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール S45C(歯先高周波焼入) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) - オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)
                            チェーンタイプ ラダーチェーン ラダーチェーン 標準 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

                            ラダーチェーン用スプロケット SW48Bのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            他の部品と組み合わせる為
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/04
                            ローラーとウォームギヤとラダーチェーンと組み合わせて回転ローラーの部品として使用。現在のところ問題なく使用できているが、できればステンレス製の製品を希望したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の駆動部に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            大きな力が必要なく、サイズが小さいものを探していました。探した中では同じ規格やより小さいサイズが見当たらず、この商品が最小でしたので選定しました。性能は期待通りで、品質もしっかりしていると思いました。軸穴のサイズのバリエーションがあるとよいと思います。ラインナップで3.6mmがありませんでした。さらに小さいサイズのラインナップがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用できますか?
                            A
                            黄銅製なのでステンレスチェーンとの組み合わせであればある程度の防錆はありますが、過度に風雨にさらされると腐食する恐れがありますのでご注意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW48B10+B
                            SW48B15+B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            軸穴径 D
                            (mm)

                            576円

                            ( 634円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10106

                            819円

                            ( 901円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10156

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました