(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECO25MC-3
固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ ECO ショックアブソーバ

固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ ECO25MC-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,968円 ~ 8,597円
税込価格
5,465円 ~ 9,457円

オリフィス固定型のショックアブソーバ(M12~M25)。【特長】・固定型シリー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    スチール
  • 許容偏角度(deg):
    5
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::+80
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準/銅系不使用

商品情報

外形図

ECO 8M~100M シリーズ

固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ ECO 8M~100M  外形図

 

ECO120M/ECO220M シリーズ

固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ ECO120M/ECO220M 外形図

 

規格表

型番速度番号A
(mm)
A1
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
WF
(mm)
WL
(mm)
質量
(g)
ECO8MF - □ (B)-1/ -2/ -347.057.0M8×0.75
M8×1.0
2.56.840.96.64.62.510
C - □ (B)
ECO10MF - □ (B)-1/ -2/ -354.064.0M10×1.03.08.646.58.64.63.318
ECO15MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -462.272.4M12×1.03.010.252.19.96.92.5119.536
ECOS25MF - □ (B)-1/ -2/ -382.792.2M14×1.0
M14×1.5
4.011.269.510.95.11.01212.744
C - □ (B)
ECO25MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -497.5107.2M14×1.0
M14×1.5
4.011.281.310.97.61.01212.752
C - □ (B)
ECOS50MC - □ (B)-1/ -2/ -387.999.9M20×1.54.812.774.416.37.61.01812.780
ECO50M C - □ (B)-1/ -2/ -3/ -4118.4130.3M20×1.54.812.795.516.37.61.01812.788
ECO100MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -4128.8141.5M25×1.5
M27×3.0
6.415.7102.62212.74.62312.7193
C - □ (B)
ECO120MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -4140.2145.3M33×1.59.52930.5875.33016356
ECO220MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -4207.0212.0M33×1.59.52930.51285.33016473
ECO125MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -4104.2145.3M36×1.59.52930.5875.33316469
ECO225MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -4207.0212.0M36×1.59.52930.51285.33316596

※ □は速度番号。
※ (B) はロッド先端にウレタンボタンが付く。
※ ウレタンボタン付きと無しは別機種の為、追加及び取り外しはできない。
※ JN(ジャムナット)が標準で1 個附属。
※ ECO8MF、 ECO25MF、ECOS25MF、ECO100MCは標準外品。

型番速度番号(S)
ストローク
 (mm)
(ET)
最大吸収
エネルギー
 (J)
 (ETC)
時間あたり
最大吸収
エネルギー
 (J/Hr)
 (FP)
最大
衝撃力
 (N)
復帰用
スプリング力
 (FD)
最大
推進力
(N)
伸長
(N)
圧縮
(N)
ECO8MF - □ (B)-1/ -2/ -36.446,2158902.75.6200
C - □ (B)
ECO10MF - □ (B)-1/ -2/ -37.0713,6401,6002.24.5350
ECO15MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -410.41231,0202,0003.07.0220
ECOS25MF - □ (B)-1/ -2/ -312.72437,4002,8004.511.0890
C - □ (B)
ECO25MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -416.03044,0002,8004.511.0890
C - □ (B)
ECOS50MC - □ (B)-1/ -2/ -312.73249,7203,7506.015.01,600
ECO50M C - □ (B)-1/ -2/ -3/ -422.06259,0703,7508.930.01,600
ECO100MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -425.010577,0005,50013.027.02,200
C - □ (B)
ECO120MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -425.018584,00011,12056.089.03,100
ECO220MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -450.0350103,00011,12031.089.03,100
ECO125MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -425.0185104,00011,12056.089.03,100
ECO225MF - □ (B)-1/ -2/ -3/ -450.0350127,00011,12031.089.03,100

選定手順・ポイント 

選定サポート情報

固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ 速度範囲番号・選定グラフ1

 

固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ 速度範囲番号・選定グラフ2

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
最大衝撃力(N)
復帰用スプリング力(N)
最大使用サイクル(cycle/min)
時間あたり最大吸収エネルギ(J/min)
全長 A(mm)
ピッチ(Pich)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ECO25MC-3

14
16
30
1.9
0.14
2800
11
25
733.33
97.5
1.5
10

2個

4,997( 5,497円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

オリフィス固定型のショックアブソーバ(M12~M25)。
【特長】
・固定型シリーズにおける幅広い製品ライン
・環境に配慮した生分解オイル使用
・ジャムナット1個が標準装備
・高強度アルミニウム合金ボディを採用し従来よりも30%以上軽量化
・新Enicote II表面仕上げ
・高信頼性と長寿命を実現
・ISO品質基準適合
・タンパープルーフ設計
・ねじで熱の放出を提供します
・シリンダー外径の二面幅で取付が容易です
・圧力チャンバー内で使用可能
・ストッパーとして使用可能です
【用途】
・オリフィス固定のため小~中荷重の決められた設計条件での使用に
・自動スライドドアの開閉速度減速や騒音の低減、寿命の延命などに

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ

固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

      油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12)

      油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)

        ショックアブソーバ RBシリーズ

        ショックアブソーバ RBシリーズ

          耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

          耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

            FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

            FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

              補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

              補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

                リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

                リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

                  補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

                  補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

                    ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

                    ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

                      パワーストップ APS 耐クーラント仕様

                      パワーストップ APS 耐クーラント仕様

                        FA-1212Cシリーズ

                        FA-1212Cシリーズ

                          FWシリーズ(M12〜M25)

                          FWシリーズ(M12〜M25)

                            メーカー エニダイン AirTAC(エアタック) HANSUNG(ハンサン) SMC SMC 不二ラテックス コガネイ コガネイ コガネイ SMC 鍋屋バイテック 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 4,968円 1,708円 3,086円 2,889円 4,723円 1,997円 7,848円 3,928円 3,971円 4,100円 46,102円 638円 6,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 固定式 - 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 スチール スチール スチール - 圧延鋼材 アルミニウム 黄銅 - - 圧延鋼材 ステンレス 樹脂 スチール
                            許容偏角度(deg) 5 - - - - - 2 - - 5 2 ±2.5 2.5
                            使用温度範囲(℃) -10::+80 - -10::60 - -10::80 -5::70 0::60 0::60 0::60 -10::80 -10::70 -10::50 -5::70

                            固定型ショックアブソーバ ECOシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            生産ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/23
                            必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズ選定について教えてください。
                            A
                            使用回数が進むにつれ、内部作動油の減少、内部部品の摩耗や劣化により能力が低下します。これを考慮し最大吸収エネルギーに対し30%以上余裕のあるサイズを選定してください。またご使用するエネルギーが最大吸収エネルギーの5%より小さい場合は機種をひとクラス下げて選定してください。
                            Q 取付方法について教えてください。
                            A
                            許容編角度を超えないように取り付けてください。超えた場合は内部軸受の摩耗により早期に油漏れを起こす原因となります。回転衝突の場合は許容編角度が片側5°以下、直線衝突の場合は許容編角度が3°以下になります。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました