THKサイルベア用の取付金具HD形(並列平面取付金具)です。・2本並列でご使用...
型番 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | サイルベア 対応型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10HD | 28.4 | 55 | 10 | 7 | 14 | 7 | 60 | 29 | 22 | 14 | 28 | 11 | 8 | 29 | 4-M6ねじ用穴 | KSL-10 |
S24HD | 75.5 | 100 | 10 | 10.5 | 24 | 7 | 91 | 47 | 40 | 30 | 50 | 17 | 20 | 41 | 4-M6ねじ用穴 | KSH-24L |
S24WHD | 90 | 131 | 9.5 | 12 | 24 | 7 | 93 | 50 | 40 | 30 | 66 | 17 | 20 | 46 | 4-M6ねじ用穴 | KSH-24WL |
S40HD | 125 | 162 | 12 | 12 | 24 | 7 | 89 | 50 | 58 | 47.5 | 81 | 22 | 33 | 50 | 4-M6ねじ用穴 | KSH-40L |
Loading...
THKサイルベア用の取付金具HD形(並列平面取付金具)です。
・2本並列でご使用の場合、HS形2個でも使用可能ですが、2本並列取付専用のHD形及びTD形金具を選定いただくと組立てが容易になります。
・※掲載商品画像はサイルベア本体の画像です。
THK
【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
低重心でコンパクトかつ高剛性なボールリテーナ入り標準LMガイドです。取付姿勢を選ばず、安定、高寿命の直線案内が可能です。シールオプションを選択可能で、防塵対策にもおすすめです。
THK
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径10、リード10
ねじ軸とボールねじナット省スペースに標準化した精密ボールねじユニットです。ねじ軸端末形状は固定側と支持側でそれぞれ標準加工されています。対応サポートユニットと合せてお使いください。
THK
サポートユニット固定側 角形 BK形
BNKシリーズボールねじの軸端形状に対応したサポートユニットです。固定側、支持側の形状に合せお選びください。