(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCR-6-S01
LCR用 ストローク調整用ストッパ CKD リニアガイドシリンダ LCR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円

・ウレタン付六角穴付止めねじ・ストローク調整範囲の変更時または中間ストローク設...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストッパ
  • 適用シリンダシリーズ:
    LCR

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

LCR-6-S01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LCR-6-S01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ内径(mm)
ストローク調整量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCR-6-S01

6
5

1個

1,184( 1,302円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ウレタン付六角穴付止めねじ
・ストローク調整範囲の変更時または中間ストローク設定時に使用

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

LCR-6-S01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCR用 ストローク調整用ストッパの型番LCR-6-S01のページです。
型番LCR-6-S01に関する仕様情報を記載しております。

LCR用 ストローク調整用ストッパのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LCR-16-S01
LCR-16-S02
LCR-16-S03
LCR-6-S02
LCR-8-S01
LCR-8-S02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ内径(mm) ストローク調整量

1,243円

( 1,367円 )
1個 -

14日目

165

1,417円

( 1,559円 )
1個 あり

14日目

1615

1,634円

( 1,797円 )
1個 あり

14日目

1625

1,417円

( 1,559円 )
1個 -

14日目

615

1,184円

( 1,302円 )
1個 あり

14日目

85

1,417円

( 1,559円 )
1個 あり

14日目

815

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました