(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC-TH-51X51-VE
フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ CCS オプションパーツ LC

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ LC-TH-51X51-VE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

照射光の平行度が上がり、ワークの外観検査時に照射光の回り込みをおさえて外形をく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LC-TH-51X51-VE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LC-TH-51X51-VE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ 外形図

製品仕様

フラット照明THシリーズでは、ルーバーを長辺方向と短辺方向から選択できます。

型番末尾がHOの場合
図のようにケーブル出口を真下にして取り付けると、ルーバー方向は水平です。
型番末尾がVEの場合
図のようにケーブル出口を真下にして取り付けると、ルーバー方向は垂直です。
フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ ルーバー方向

規格表

型番適合照明(各色共用)寸法
AB厚み
LC-TH-27X27-HOTH-27X2739290.63
LC-TH-27X27-VE
LC-TH-43X35-HOTH-43X354745
LC-TH-43X35-VE
LC-TH-51X51-HOTH-51X516353
LC-TH-51X51-VE
LC-TH-63X60-HOTH-63X607275
LC-TH-63X60-VE
LC-TH-83X75-HOTH-83X758795
LC-TH-83X75-VE
LC-TH-100X100-HOTH-100X100112112
LC-TH-100X100-VE
型番適合照明(各色共用)寸法
AB厚み
LC-TH-140X105-HOTH-140X1051171520.63
LC-TH-140X105-VE
LC-TH-160X120-HOTH-160X120132172
LC-TH-160X120-VE
LC-TH-200X150-HOTH-200X150162212
LC-TH-200X150-VE
LC-TH-211X200-HOTH-211X200212223
LC-TH-211X200-VE
LC-TH-224X170-HOTH-224X170182236
LC-TH-224X170-VE

型番リスト

型番
種類
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-TH-51X51-VE

偏光方向:垂直
TH-51X51シリーズ用

1個

6,600( 7,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照射光の平行度が上がり、ワークの外観検査時に照射光の回り込みをおさえて外形をくっきりと撮像できます。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LC-TH-51X51-VEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズの型番LC-TH-51X51-VEのページです。
型番LC-TH-51X51-VEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ

    フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ

    フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ

      青フィルター V44シリーズ

      青フィルター V44シリーズ

        偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ

        偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ

          偏光フィルター PLシリーズ

          偏光フィルター PLシリーズ

            シャープカットフィルター R60シリーズ

            シャープカットフィルター R60シリーズ

              紫外透過フィルター U340シリーズ

              紫外透過フィルター U340シリーズ

                紫外カットフィルター L42シリーズ

                紫外カットフィルター L42シリーズ

                  ステンレスチェアー

                  ステンレスチェアー

                    サンハヤト セイデンエックス

                    サンハヤト セイデンエックス

                      メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス アズワン サンハヤト
                      通常価格 5,500円 12,100円 10,151円 7,743円 6,000円 11,714円 11,000円 10,000円 54,479円 1,090円
                      通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   9日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   9日目~   7日目  

                      フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      LC-TH-200X150-VE
                      LC-TH-224X170-HO
                      LC-TH-27X27-HO
                      LC-TH-63X60-HO
                      LC-TH-63X60-VE
                      LC-TH-83X75-HO
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      種類 適用機種

                      30,800円

                      ( 33,880円 )
                      1個 -

                      10日目

                      偏光方向:垂直TH-200X150シリーズ用

                      34,100円

                      ( 37,510円 )
                      1個 -

                      19日目

                      偏光方向:水平TH-224X170シリーズ用

                      5,500円

                      ( 6,050円 )
                      1個 -

                      5日目

                      偏光方向:水平TH-27X27シリーズ用

                      13,200円

                      ( 14,520円 )
                      1個 -

                      5日目

                      偏光方向:水平TH-63X60シリーズ用

                      13,200円

                      ( 14,520円 )
                      1個 -

                      5日目

                      偏光方向:垂直TH-63X60シリーズ用

                      17,600円

                      ( 19,360円 )
                      1個 -

                      10日目

                      偏光方向:水平TH-83X75シリーズ用

                      光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました