(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BK-LDQ2-41X16
LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2 CCS ショウメイトリツケカナグBK2

LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2 BK-LDQ2-41X16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,900円
税込単価
35,090円

LDL2各シリーズ共用の照明固定金具。4面に照明を配置し、LDQシリーズと同等...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

BK-LDQ2-41X16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BK-LDQ2-41X16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BK-LDQ2-33X8

BK-LDQ2

LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2 BK-LDQ2-33X8外形図
LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2 BK-LDQ2外形図

製品仕様

BK-LDQ2-33X8

型番仕様適合照明(各色共用)
BK-LDQ2-33X84方向固定ブラケットLDL2-33X8シリーズ

規格表

BK-LDQ2

LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2 BK-LDQ2規格表

型番リスト

型番
種類
適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-LDQ2-41X16

照明用取付・接続金具
LDL2-41X16シリーズ共用

1個

31,900( 35,090円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LDL2各シリーズ共用の照明固定金具。4面に照明を配置し、LDQシリーズと同等の効果が得られます。照射角度自由に調整可能。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

BK-LDQ2-41X16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2の型番BK-LDQ2-41X16のページです。
型番BK-LDQ2-41X16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2

LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2

    照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

    照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

      サイドブラケット(バー照明器NSFシリーズ用)

      サイドブラケット(バー照明器NSFシリーズ用)

        抵抗ボックス

        抵抗ボックス

          同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

          同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

            照明固定用取付アーム IHAシリーズ

            照明固定用取付アーム IHAシリーズ

              センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

              センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

                ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

                ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

                  フレキシブルアーム FAシリーズ

                  フレキシブルアーム FAシリーズ

                    LDL2シリーズ用保護板 CV-LDL2

                    LDL2シリーズ用保護板 CV-LDL2

                      LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

                      LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

                        画像処理システム 周辺機器 【FH】

                        画像処理システム 周辺機器 【FH】

                          THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

                          THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

                            メーカー シーシーエス レイマック(旧:イマック) シマテック 日進電子工業 アイテックシステム レイマック(旧:イマック) 岩田製作所 U-TECHNOLOGY シーシーエス シーシーエス シーシーエス オムロン シーシーエス
                            通常価格 11,000円 8,537円 5,700円 28,742円 4,797円 21,951円 1,357円 4,088円 30,800円 2,000円 5,571円 6,549円 4,142円
                            通常出荷日 10日目~   5日目~   9日目   14日目   14日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BK-LDQ2-119X16
                            BK-LDQ2-122X30
                            BK-LDQ2-146X30
                            BK-LDQ2-33X8
                            BK-LDQ2-74X30
                            BK-LDQ2-80X16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 適用

                            37,400円

                            ( 41,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            照明用取付・接続金具LDL2-119X16シリーズ共用

                            37,400円

                            ( 41,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            照明用取付・接続金具LDQ2-122X30シリーズ共用

                            38,500円

                            ( 42,350円 )
                            1個 -

                            10日目

                            照明用取付・接続金具LDL2-146X30シリーズ共用

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 -

                            11日目

                            照明用取付・接続金具LDL2-33X8シリーズ共用

                            33,000円

                            ( 36,300円 )
                            1個 -

                            10日目

                            照明用取付・接続金具LDL2-74X30シリーズ共用

                            35,200円

                            ( 38,720円 )
                            1個 -

                            10日目

                            照明用取付・接続金具LDL2-80X16シリーズ共用

                            画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました