(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,797円 ~ 18,676円
税込価格
6,377円 ~ 20,544円

扉収納金物の設置に使用する金属製アイレット仕様のガススプリングです。【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.320)を必ずご確認ください。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

STABILUS(スタビラス) 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT:関連画像

寸法図

製品仕様

ロッド径d シリンダー径D ストロークA 伸長時の長さB アイレット径C アイレット厚さ E F G
6 15 20 106.5 6.1 3 10 12 13
6 15 60 185.5 6.1 3 10 12 13
6 15 100 265.5 6.1 3 10 12 13
8 19(-1~0) 120 325 8.1 5 15 17 15
8 19(-1~0) 140 365 8.1 5 15 17 15
8 19(-1~0) 160 405 8.1 5 15 17 15
8 19(-1~0) 180 445 8.1 5 15 17 15
8 19(-1~0) 200 485 8.1 5 15 17 15
8 19(-1~0) 220 525 8.1 5 15 17 15
8 19(-1~0) 250 585 8.1 5 15 17 15
10 22 296 685 8.1 5 15 17 15
ロッド径d 伸長力
50N 100N 150N 200N 250N 300N 350N 400N 500N 600N
6 192910 192929 - 192945 - - - 192996 - -
6 - 192856 - - - - - - - -
6 - 082481 - 082511 - 082546 082554 094331 - -
8 - - - - - - - - 084247 -
8 - - - - - - - 084352 - -
8 - - 094765 084409 094773 084417 - 084425 - 084484
8 - - - 084514 094811 084522 - 086363 - -
8 - - - 084581 084603 - 084611 - -
8 - 084662 - 084670 - 084689 - 084697 - -
8 - - - 084743 - 084751 - 084778 - 084794
10 - - 095036 - - 095060 - - - 095109

型番リスト

型番
ストローク(mm)
伸長力(N)
最小長(mm)
ロッド径(φ)
ロッド側先端形状
シリンダ側先端形状
シリンダ径(φ)
最大長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
178.5
6
K1
D1
15
278.5
10

1個

8,048( 8,853円 )

4日目

100
200
178.5
6
K1
D1
15
278.5
10

1個

8,048( 8,853円 )

4日目

100
300
178.5
6
K1
D1
15
278.5
10

1個

6,237( 6,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
350
178.5
6
-
-
15
278.5
-

1個

8,438( 9,282円 )

4日目

120
500
220
8
K1
D1
19
340
10

1個

9,493( 10,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140
400
240
8
K1
D1
19
380
10

1個

9,474( 10,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

160
200
260
8
K1
D1
19
420
10

1個

13,450( 14,795円 )

4日目

160
300
260
8
-
-
19
420
-

1個

13,223( 14,545円 )

4日目

160
400
260
8
-
-
19
420
-

1個

13,223( 14,545円 )

19日目

160
600
260
8
K1
D1
19
420
10

1個

10,139( 11,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
200
280
8
K1
D1
19
460
10

1個

11,140( 12,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
300
280
8
K1
D1
19
460
10

1個

10,126( 11,139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
200
300
8
-
-
19
500
-

1個

13,813( 15,194円 )

4日目

200
300
300
8
-
-
19
500
-

1個

13,813( 15,194円 )

4日目

200
400
300
8
-
-
19
500
-

1個

13,813( 15,194円 )

4日目

220
100
320
8
K1
D1
19
540
10

1個

10,456( 11,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

220
200
320
8
-
-
19
540
-

1個

14,390( 15,829円 )

4日目

220
300
320
8
-
-
19
540
-

1個

14,390( 15,829円 )

4日目

220
400
320
8
-
-
19
540
-

1個

14,390( 15,829円 )

4日目

250
200
350
8
K1
D1
19
600
10

1個

13,925( 15,318円 )

4日目

250
300
350
8
-
-
19
600
-

1個

14,740( 16,214円 )

4日目

250
400
350
8
K1
D1
19
600
10

1個

10,711( 11,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
600
350
8
K1
D1
19
600
10

1個

10,711( 11,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
400
280
8
-
-
19
460
-

1個

13,454( 14,799円 )

4日目

100
400
178.5
6
K1
D1
15
278.5
10

1個

6,258( 6,884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

160
150
260
8
K1
D1
19
420
10

1個

12,487( 13,736円 )

35日目

160
250
260
8
K1
D1
19
420
10

1個

10,227( 11,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
250
280
8
K1
D1
19
460
10

1個

12,709( 13,980円 )

4日目

296
150
404
10
K1
D1
22
700
10

1個

18,676( 20,544円 )

4日目

296
300
404
10
K1
D1
22
700
10

1個

18,676( 20,544円 )

4日目

296
600
404
10
K1
D1
22
700
10

1個

18,676( 20,544円 )

4日目

60
100
138.5
6
K1
D1
15
198.5
10

1個

5,932( 6,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
50
99.5
6
K1
D1
15
119.5
10

1個

7,542( 8,296円 )

4日目

20
100
99.5
6
K1
D1
15
119.5
10

1個

6,078( 6,686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
200
99.5
6
K1
D1
15
119.5
10

1個

5,932( 6,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
400
99.5
6
K1
D1
15
119.5
10

1個

5,797( 6,377円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉収納金物の設置に使用する金属製アイレット仕様のガススプリングです。
【用途】
・安全対策に最適

(i)ご注意

  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.320)を必ずご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

    STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

    STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

      KMGシリーズ(オールガスタイプ)

      KMGシリーズ(オールガスタイプ)

        KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

        KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

          KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

          KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

            KHGシリーズ(オールガスタイプ)

            KHGシリーズ(オールガスタイプ)

              ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

              ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

                ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

                ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

                  KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                  KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                    ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

                    ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

                      KPGシリーズ(オールガスタイプ)

                      KPGシリーズ(オールガスタイプ)

                        ステンレスガススプリング

                        ステンレスガススプリング

                          ガススプリング ガス反力指定タイプ

                          ガススプリング ガス反力指定タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) ミスミ KYB(カヤバ工業) ミスミ KYB(カヤバ工業) ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,797円 5,927円 4,302円 3,319円 3,031円 4,289円 4,479円 2,270円 3,747円 2,420円 4,870円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目~   5日目   8日目~  
                            種類 ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング -
                            ガススプリング 種類 取付方向固定タイプ 取付方向固定タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向自在タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ ガス反力指定タイプ -
                            使用温度範囲(℃) -30::80 -30::80 -20::80 -20::80 - -20::80 -20::80 -20::60 - -20::60 -20::80 -30::80 -
                            使用環境 屋内 屋内 - - - - - - - - - - -
                            取付方向 60° - - - - - - - - - - - -

                            STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MATのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            12kgのパネルを傾斜させる補助
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/24
                            総質量12kgの部品を搭載したパネルを蝶番を支点として45°の角度に持ち上げ、ストッパーで固定する補助として使用しました。
                            取っ手を設置しており、持ち上げ開始は少し力を加えますが、スムーズに上昇します。
                            下降時も最初は多少力を加えますが、急激に下降しないように取っ手を持ちながらでも十分補助として機能しました。
                            無負荷の状態は、シャフトが伸びきった状態ですので、設置するときに対象物が開放状態にする必要があります。
                            専用金具が用意されていますので、固定方法に合わせて選択することができます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            お客様の設備を改良するために使用しました。問題なく使え、改良も予定通りできて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました