イオナイザーの性能チェックができるハンディタイプのチャージプレートモニタ。【特...
KSD-4000
型式 | NK-7001 |
---|---|
検出方式 | 振動型表面電位センサ |
減衰特性 | (1)1000V→100Vの時間 (2)200V→20Vの時間 |
表示範囲 | ±0.1~±1999.9V 0.01~99.99sec |
アナログ出力 | 0~±1000.0mV |
測定精度 | ±5%+5カウント以内 |
環境 | 温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと) |
電源 | (1)単3アルカリ乾電池4本(連続使用15時間以上) (2)AC100~240V(AC電源用アダプタ使用) |
寸法 | 本体:197×100×47mm プローブ:140×20×25mm 帯電板:20×38mm(ステンレス製) |
質量 | 約600g(プローブ、乾電池含む) |
付属品 | KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V) |
KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) |
KSD-4000
Loading...
イオナイザーの性能チェックができるハンディタイプのチャージプレートモニタ。
【特長】
・高圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザーの評価、管理が行えます。
・小型検出プローブがセパレートになっているため、製造装置内に設置したイオナイザーの評価等、狭い場所での測定ができ、手元で表示を見ることが可能です。
・デバイスと同程度の大きさ、静電容量での評価ができます。
・本体をコンパクトなハンディタイプにしたことにより、作業エリアへの持ち運びが大変便利です。
・±0.1Vの高分解能で、イオンバランスの評価、管理ができます。
NK-7001で型番確定
大気イオンモニター NK-7001の型番NK-7001のページです。
型番NK-7001に関する仕様情報を記載しております。