高電圧電源を内蔵したコンパクト設計のノズルタイプイオナイザ。【特長】・動作ラン...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型式 | NIH-55-1 | NIH-55-2 |
---|---|---|
ACアダプタ | 付き | 無し |
イオン生成方式 | 高周波コロナ放電式 | |
放電電極針 | タングステン | |
イオンバランス※ | ±20V以内(工場出荷時) | |
推奨エア圧力 | 0.1~0.4MPa | |
エア消費量 | 55~155L/min | |
警報出力 | クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯) | |
端子台 | DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース | |
オゾン発生量※ | 0.02ppm以下 | |
環境 | 温度0~+40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) | |
電源入力 | DC24V(専用ACアダプタまたは端子台) | |
消費電流 | 約110mA | |
質量 | 約150g |
※測定距離150mm
入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|
出力電圧 | DC24V |
質量 | 約270g |
チップ部品ピックアップ時のスポット除電
基板搬送中での除電
パーツフィーダレール部つまり防止
容器内部の除電除塵
電源入力、警報出力の接続は、特殊工具が必要ない端子台を採用。
Loading...
高電圧電源を内蔵したコンパクト設計のノズルタイプイオナイザ。
【特長】
・動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。
・新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。
・外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。
・高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線のない安全性の高い使用ができます。
・イオン生成効率の高い高周波AC方式で、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
・ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。