(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省配線コネクタ E3X

省配線コネクタ E3X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
936円 ~ 1,597円
税込価格
1,030円 ~ 1,757円

【特長】・単品でご購入頂けます。・保護シールを付属しています。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

親コネクタ

省配線コネクタ E3X 外形図1

E3X-CN11/E3X-CN21

子コネクタ

省配線コネクタ E3X 外形図2

E3X-CN12/E3X-CN22

製品仕様

  • E3X-CN11:コード φ4/3芯/標準2m(導体断面積:0.2mm2(AWG24)/絶縁体径:φ1.1mm)
  • E3X-CN21:コード φ4/4芯/標準2m(導体断面積:0.2mm2(AWG24)/絶縁体径:φ1.1mm)
  • E3X-CN12:コード φ2.6/1芯/標準2m(導体断面積:0.2mm2(AWG24)/絶縁体径:φ1.1mm)
  • E3X-CN22:コード φ4/2芯/標準2m(導体断面積:0.2mm2(AWG24)/絶縁体径:φ1.1mm)
項目/型番E3X-CN11/21/22E3X-CN12
定格電流2.5A
定格電圧50V
接触抵抗20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
[ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)]
挿抜(耐久)50回
(ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて)
材質ハウジングポリブチレンテレフタレート
コンタクトリン青銅/ニッケル下地金メッキ
質量(梱包状態)約55g約25g
省配線コネクタ E3X 製品仕様

型番リスト

型番
コード種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
親コネクタ(3線)
-

1個

1,395( 1,535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

子コネクタ(1線)
-

1個

936( 1,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

親コネクタ(4線)
-

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

子コネクタ(2線)
-

1個

1,124( 1,236円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・単品でご購入頂けます。・保護シールを付属しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省配線コネクタ E3X

省配線コネクタ E3X

    ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

    ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

      ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

      ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

        HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

        HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

          ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

          ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

            センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド板金タイプ

            センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド板金タイプ

              HP7用タテ取付けカバーブラケット

              HP7用タテ取付けカバーブラケット

                HPV用取り付けブラケット

                HPV用取り付けブラケット

                  小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4)

                  小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4)

                    センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用)

                    センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベースA(丸シャフト/角シャフト用)

                      ケーブル (HL-T1)

                      ケーブル (HL-T1)

                        取付金具 (HL-T1)

                        取付金具 (HL-T1)

                          センサ保護金具 NA3シリーズ

                          センサ保護金具 NA3シリーズ

                            メーカー オムロン Panasonic Panasonic アズビル Panasonic ミスミ アズビル アズビル Panasonic 岩田製作所 Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 936円 1,117円 1,512円 1,001円 1,715円 1,760円 1,504円 786円 5,590円 507円 7,581円 572円 2,155円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 - - - 関連部品 - 関連部品 - -
                            センサオプション種類 ケーブル・ケーブルコネクタ ケーブル・ケーブルコネクタ ケーブル・ケーブルコネクタ - ケーブル・ケーブルコネクタ - - - ケーブル・ケーブルコネクタ - ケーブル・ケーブルコネクタ - -
                            コード長(m) 2 - - - - - - - - - - - -

                            省配線コネクタ E3Xのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            測定器のセンサーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/12
                            センサーを複数台の接続に使用しました。
                            試作用に入手したかったので、在庫があってたすかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサー用コネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            センサーを複数台使用する時に
                            省配線する為に購入しました。
                            センサーの数が多くなると配線も
                            複雑になりますが省配線できるので
                            良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内製の計測器
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/24
                            メーカーから購入する価格と比べて特に高いわけではないのに納期が短いので利用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました