(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E4PA-LS400-M1-N
超音波変位センサ 【E4PA-N】 OMRON チョウオンパセンサ E4PA

超音波変位センサ 【E4PA-N】 E4PA-LS400-M1-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
106,042円
税込単価
116,646円

ワイドな測定レンジで、高精度検出。【特長】・長距離検出で、さまざまなアプリケー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

E4PA-LS400-M1-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

本体

超音波変位センサ 【E4PA-N】 本体外形図

E4PA-C01

超音波変位センサ 【E4PA-N】 E4PA-C01外形図

E4PA-P1

超音波変位センサ 【E4PA-N】 E4PA-P1外形図

製品仕様

定格/性能

項目型番
形E4PA-LS50-M1-N形E4PA-LS200-M1-N形E4PA-LS400-M1-N形E4PA-LS600-M1-N
測定範囲50~500mm120~2,000mm240~4,000mm400~6,000mm
不感帯距離0~50mm0~120mm0~240mm0~400mm
工場出荷時の測定範囲60~500mm200~2,000mm500~4,000mm800~6,000mm
標準検出物体100×100mm平板
使用周波数約380kHz約180kHz約85kHz約65kHz
応答時間63ms以下195ms以下440ms以下850ms以下
電源電圧DC10~30V  リップル(p-p)10%以下
消費電力1,800mW以下
アナログ出力電流出力4~20mA(許容負荷抵抗:500Ω以下)
電圧出力0~10V(1,000Ω以上)
保護回路負荷短絡保護、相互干渉防止
相互干渉サイクル時間10ms34ms77ms143ms
直線性±1%F.S.以下
繰り返し精度*0.1%F.S.以下
温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃の時の出力値に対し±1%F.S.
電圧の影響定格電源電圧範囲内で±0.5%F.S.以下
周囲温度範囲使用時:-10~+55℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)複振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
接続方式5極  コネクタタイプ
保護構造IEC60529規格  IP65
質量(梱包状態)約240g約320g約400g
材質ケースステンレス(SUS303)
検出面PBT樹脂、ポリウレタン、ガラスエポキシ樹脂
締付ナットステンレス(SUS303)
付属品取扱説明書

*電源投入後、1h経過後の値です。ただし、外乱などにより出力が微動する場合があります。

型番リスト

型番
種類
検出距離(mm)
タイプ|センサ部タイプ
計測(測定)範囲(mm)
応答時間|応答速度(ms)
ヘッド部 奥行(mm)
接続ケーブル(ケーブル長)(mm)
製品種類
電源
出力仕様
接続方式
標準検出物体(S50C)(mm)
保護構造(センサヘッド部)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E4PA-LS400-M1-N

変位センサ
240~4000
超音波変位センサ
240-4000
440以下
128
-
センサ本体
DC10~30V
アナログ出力
5極 コネクタタイプ
100×100mm平板
IP65

1個

106,042( 116,646円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドな測定レンジで、高精度検出。
【特長】
・長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応可能(最長検出距離:6,000mm)。
・色、材質による影響を受けません。
・温度補正機能付き設定プラグで測定範囲を簡単に設定できる。
・相互干渉防止機能付。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

E4PA-LS400-M1-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波変位センサ 【E4PA-N】の型番E4PA-LS400-M1-Nのページです。
型番E4PA-LS400-M1-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波変位センサ 【E4PA-N】

超音波変位センサ 【E4PA-N】

    スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

    スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

      超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

      超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

        接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

        接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

          取付金具 (HL-T1)

          取付金具 (HL-T1)

            スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

            スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

              取付金具 (LA300)

              取付金具 (LA300)

                ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                  超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

                  超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

                    取付金具 (LA)

                    取付金具 (LA)

                      センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

                      センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

                        ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                        ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                          スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

                          スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

                            メーカー オムロン オムロン Panasonic オムロン Panasonic オムロン Panasonic オムロン Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン
                            通常価格 103,712円 51,834円 356,547円 49,988円 572円 5,163円 572円 981円 9,612円 564円 1,400円 298,713円 25,002円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   3日目   1日目   3日目   4日目~   3日目   3日目~   6日目~   3日目   6日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            超音波変位センサ 【E4PA-N】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E4PA-LS200-M1-N
                            E4PA-LS50-M1-N
                            E4PA-LS600-M1-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 検出距離
                            (mm)
                            タイプ|センサ部タイプ 計測(測定)範囲
                            (mm)
                            応答時間|応答速度
                            (ms)
                            ヘッド部 奥行
                            (mm)
                            接続ケーブル(ケーブル長)
                            (mm)
                            製品種類 電源 出力仕様 接続方式 標準検出物体(S50C)
                            (mm)
                            保護構造(センサヘッド部)

                            103,712円

                            ( 114,083円 )
                            1個 -

                            5日目

                            変位センサ120~2000超音波変位センサ120-2000195以下114-センサ本体DC10~30Vアナログ出力5極 コネクタタイプ100×100mm平板IP65

                            108,999円

                            ( 119,899円 )
                            1個 -

                            2日目

                            変位センサ50~500超音波変位センサ50-50063以下114-センサ本体DC10~30Vアナログ出力5極 コネクタタイプ100×100mm平板IP65

                            116,580円

                            ( 128,238円 )
                            1個 -

                            8日目

                            変位センサ400~6000超音波変位センサ400-6000850以下132-センサ本体DC10~30Vアナログ出力5極 コネクタタイプ100×100mm平板IP65

                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました