(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】

静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
9,413円 ~ 15,899円
税込価格
10,354円 ~ 17,489円

【特長】・フラットタイプアンプ分離静電容量形。・ロボットハンド搭載に最適。・厚...

詳細情報を確認する

  • 取得規格:
    IEC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサ部

単位:mm
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】 外形図1

E2J-W10MA

静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】 外形図2

E2J-W20MA

アンプユニット部

単位:mm
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】 外形図3

E2J-JC4A

製品仕様

種類

●センサ部(E2J-W10MA/E2J-W20MA)
  • 形状:フラット型非シールド
●アンプユニット部(E2J-JC4A)
  • 出力形式:直流3線式、NPNオープンコレクタ出力

定格/性能

●センサ部
型番E2J-W10MAE2J-W20MA
標準検出距離10mm20mm
検出距離可変範囲4~10mm8~20mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数70Hz以上
表示灯検出表示(赤色)
周囲温度範囲動作時、保存時:各-10~+55℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP66
接続方式コネクタ中継タイプ(ロボットコード)
(標準コード長1m)
質量(梱包状態)約30g約40g
材質(ケース)耐熱ABS
●アンプユニット部
型番E2J-JC4A
電源電圧DC24V±20% リップル(p-p)10%以下
消費電流30mA以下
制御出力開閉容量NPNオープンコレクタ出力 100mA以下
(DC30V以下)
残留電圧1V以下
表示灯動作表示(橙色)
電源表示(緑色)
感度調整ボリウム回転数8回転、インジケータつき
保護回路逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収
周囲温度範囲動作時、保存時:各-10~+55℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと)
温度の影響
(センサ+アンプ)
0~+40℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間
振動(耐久)10~150Hz 複振幅1.5mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP50
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約60g
材質(ケース)ABS
付属品取りつけ金具、取扱説明書

型番リスト

型番
近接センサ 種類
検出方向(センサ形状 角型)
検出距離(範囲)(mm)
シールド
アンプの種類
検出距離(mm)
接続仕様
保護構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
-
-
分離型(アンプ単体)
-
コード引き出しタイプ
IP50

1個

15,899( 17,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角型
側面検出
6~10
非シールド
分離型(センサ単体)
10
コネクタ中継タイプ(M8)
IP66

1個

9,413( 10,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角型
側面検出
11~20
非シールド
分離型(センサ単体)
20
コネクタ中継タイプ(M8)
IP66

1個

9,689( 10,658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットタイプアンプ分離静電容量形。
・ロボットハンド搭載に最適。
・厚さ5.5mmのフラットヘッド。
・ロボットコード採用。
・センサ部にも動作表示灯。
・ワンタッチコネクタで簡単接続。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】

静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】

    角型近接センサ 交流2線式

    角型近接センサ 交流2線式

      APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

      APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

        近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

        近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

          ロングサイズ近接センサ E2E2

          ロングサイズ近接センサ E2E2

            ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】

            ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】

              スマート近接センサ 【E2NC】

              スマート近接センサ 【E2NC】

                アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ

                アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ

                  アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                  アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                    アンプ内蔵型近接センサ 角型

                    アンプ内蔵型近接センサ 角型

                      耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

                      耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

                        ドアリミットスイッチ LE-126

                        ドアリミットスイッチ LE-126

                          アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

                          アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

                            メーカー オムロン AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス RiKO(リコ) オムロン オムロン オムロン ミスミ オムロン ミスミ オムロン タキゲン製造 オムロン
                            通常価格 9,413円 3,197円 1,815円 12,728円 8,450円 14,899円 17,759円 9,540円 4,817円 1,520円 10,239円 2,800円 7,234円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取得規格 IEC - - - - CE/IEC - - - - CE/IEC - -

                            静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました