(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,900円 11,940円
税込単価
21,890円 13,134円

高精度な感度設定が簡単にできるアンプ分離近接センサ。【特長】・使用用途に応じて...

詳細情報を確認する

  • 取得規格:
    CE/IEC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサヘッド

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA センサヘッド外形図-1
高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA センサヘッド外形図-2

アンプユニット

コード引き出しタイプ

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA アンプユニットコード引き出しタイプ外形図

省配線コネクタタイプ

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA アンプユニット省配線コネクタタイプ外形図

製品仕様

定格/性能

センサヘッド

項目形式
形E2C-EDR6-F形E2C-ED01(-□)形E2C-ED02(-□)形E2C-EM02(-□)形E2C-EM07M(-□)形E2C-EV05(-□)形E2C-EM02H
φ3×18mmφ5.4×18mmφ8×22mmM10×22mmM18×46.3mm30×14
×4.8mm
M12×22mm
検出距離0.6mm1mm2mm7mm5mm2mm
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ6、7ページ参照)
標準検出物体5×5×3mm10×10×3mm22×22×3mm15×15×3mm20×20×3mm
材質:鉄(S50C)
繰り返し精度 *11μm2μm5μm2μm
応差可変
温度特性
*1
センサヘッド部0.3%/℃0.08%/℃0.04%/℃0.2%/℃
プリアンプ+アンプ部0.08%/℃
周囲温度範囲
*2
動作時-10~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと)-10~+200℃
*3
保存時-10~+60℃
(ただし、
氷結、結露
しないこと)
-20~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造IEC規格 IP67IEC規格
IP60 *4
接続方式コネクタ(標準コード長2.5m(ヘッド-プリアンプ間2m)/-Fタイプはコード長3.5m(ヘッド-プリアンプ間0.5m))
質量(梱包状態)約120g(保護スパイラルチューブつきタイプ(-Sタイプ)は、約90g増となります)
材質センサ
ヘッド部
ケース黄銅ステンレス黄銅亜鉛黄銅
検出面耐熱ABSPEEK
締付ナット-黄銅 ニッケルメッキ-黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金-鉄 亜鉛メッキ-鉄 亜鉛メッキ
プリアンプ部PES
付属品プリアンプ取りつけ金具、取扱説明書

*1.繰り返し精度および温度特性は、標準検出物体を定格検出距離の中心距離に設置したときの値です。
*2.定格温度範囲内であっても急激な温度昇降のある場合は、特性の劣化を招く場合があります。
*3.センサヘッド部のみで、プリアンプ部(-10~+60℃)を除く。また、氷結・結露しないこと。
*4.耐水構造ではありませんので、蒸気中の使用はできません。

アンプユニット

項目形式
NPN出力形E2C-EDA11形E2C-EDA6形E2C-EDA21形E2C-EDA7
PNP出力形E2C-EDA41形E2C-EDA8形E2C-EDA51形E2C-EDA9
タイプ高機能ツイン出力タイプ高機能外部入力タイプ
コード引き出し省配線コネクタコード引き出し省配線コネクタ
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力1,080mW以下(電源電圧24V時 消費電流45mA)
制御出力負荷電源電圧 DC26.4V以下 オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
応答時間最速モード *2動作・復帰:各150μs動作・復帰:各150μs
高速モード動作・復帰:各300μs
標準モード動作・復帰:各1ms
高精度モード動作・復帰:各4ms
機能微分検出片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能
片側エッジ:300/500μs/1/10/100ms 切替可能
両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms 切替可能
タイマOFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能
1ms~5s(1ms~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)
ゼロリセットマイナス表示可能
ゼロリセットを実行すると、動作点(検出距離)が変化します。
ゼロリセット前の設定状態により、ゼロリセット後にしきい値表示も変更されることがあります。
イニシャルリセット設定条件を初期化
相互干渉防止5台まで *2 間欠発振方式(応答時間=(接続台数+1)×15ms)
ヒステリシス設定設定可能範囲:10~2,000
入出力設定出力設定(2ch出力/エリア出力/自己診断出力/
断線検知出力から選択可能)
入力設定
(各種ティーチング/ファインポジショニング/
ゼロリセット/同期検出から選択可能)
デジタル表示検出量+しきい値/検出量パーセント+しきい値/ピーク+ボトム(時間更新)/ピーク+ボトム(出力に連動して更新)/
ロングバー表示/検出量+ピークホールド/検出量+ch表示から選択可能
表示方向通常/リバース切替可能
周囲温度範囲 *3動作時:1~2台連結時:-10~+55℃、3~5台連結時:-10~+50℃、6~16台連結時:-10~+45℃
ただし形E2C-EDR6-Fとの組み合わせ時
3~4台連続時:-10~+50℃、5~8台連結時:-10~+45℃、9~16台連結時:-10~+40℃
保存時:-20~+70℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min.
振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm)
X、Y、Z各方向2h
10~55Hz(複振幅1.5mm)
X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP50
接続方式コード引き出し省配線コネクタコード引き出し省配線コネクタ
質量(梱包状態)約100g約55g約100g約55g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
カバーポリカーボネート

*1.EtherCATセンサ通信ユニット(形E3X-ECT)、CompoNetセンサ通信ユニット(形E3X-CRT)に対応します。
*2.検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。
*3.形E2C-EDA0とセンサ通信ユニット(形E3X-ECTまたは形E3X-CRT)とセットで使用の場合 動作時:1~2台連結時:0~55℃、3~5台連結時:0~50℃、
    6~16台連結時:0~45℃、(形E3X-ECTを使用する場合17~30台連結時:0~40℃)
    ただし形E2C-EDR6-Fとの組み合わせ時  3~4台連続時:0~50℃、5~8台連結時:0~45℃、9~16台連結時:0~40℃、(形E3X-ECTを使用の場合17~30台連結時:0~35℃)

型番リスト

型番
近接センサ 種類
検出方向(センサ形状 角型)
検出距離(範囲)(mm)
シールド
アンプの種類
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
種類詳細
出力形式
動作モード
検出距離(mm)
接続仕様
コード長(m)
コード仕様
保護構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E2C-EM07M

ネジ型
-
6~10
非シールド
分離型(センサ単体)
M18
-
センサヘッド
-
-
7
コネクタ中継タイプ(特殊)
2.5
標準
IP67

1個

19,900円

11,940

( 13,134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度な感度設定が簡単にできるアンプ分離近接センサ。
【特長】
・使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション
センサヘッドのプリアンプ-アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
・周囲温度変化の影響を受けにくい
0.08%/℃の温度特性(Φ5.4タイプ)
・ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
・検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
・高精度な位置決め、判別検査をサポート
変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

E2C-EM07Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDAの型番E2C-EM07Mのページです。
型番E2C-EM07Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

    スマート近接センサ 【E2NC】

    スマート近接センサ 【E2NC】

      アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

      アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

        小径タイプ近接センサ E2E

        小径タイプ近接センサ E2E

          超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)

          超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

              超小型タイプ近接センサ E2S

              超小型タイプ近接センサ E2S

                溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                  円柱長距離型近接センサ 直流2線式

                  円柱長距離型近接センサ 直流2線式

                    円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

                    円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

                      アンプ中継近接センサ E2EC

                      アンプ中継近接センサ E2EC

                        長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】

                        長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】

                          円柱長距離コネクタ型近接センサ

                          円柱長距離コネクタ型近接センサ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic アズビル オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 19,900円 17,759円 4,817円 6,152円 8,497円 9,780円 2,289円 10,095円 2,719円 2,136円 7,966円 63,899円 2,690円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            取得規格 CE/IEC - - - - - CE/IEC - - - CE/IEC - -

                            高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました