(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,397円 ~ 3,597円  特別価格 
税込価格
3,737円 ~ 3,957円  特別価格 

レンズ付き回帰反射形の変調光タイプでワークを安定検知。周囲の外乱光に強い変調方...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    反射型
  • 検出距離(mm):
    200
  • ヘッド最大 幅(mm):
    26
  • ヘッド最大 高さ(mm):
    26
  • ヘッド最大 奥行き(mm):
    7.4
  • 検出方式:
    回帰反射形
  • 発光方式:
    変調光(赤外光)
  • 出力形式:
    NPN 電圧出力
  • 接続方式:
    コネクタタイプ(はんだ付け不可)
  • 表示灯モード:
    入光時点灯(赤色)
  • スリット穴/幅(mm):
    -
  • コード・ケーブル仕様:
    -
  • コード・ケーブル長(mm):
    -
  • 溝深(mm):
    -
  • 保護構造:
    IP50
  • 取り付け形式:
    -
  • アンプ間(mm):
    -
  • 適用パイプ(φ):
    -
  • 詳細タイプ:
    -

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】 外形図

製品仕様

定格/性能

項目/型番EE-SPZ401-A
検出距離 ※1200mm(形E39-R1使用時)
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
表示灯 ※2入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下
消費電流平均値15mA以下、せん頭値50mA以下
制御出力NPN電圧出力  負荷電源電圧DC5~24V  負荷電流80mA以下
オフ電流0.5mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
応答周波数 ※3100Hz以上
使用周囲照度受光面照度  白熱灯、太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃  保存時:-25~+65℃
周囲湿度範囲動作時:5~85%RH  保存時:5~95%RH
振動(耐久)10~55Hz  複振幅1.5mm  X、Y、Z各方向  2h
衝撃(耐久)500m/s2  X、Y、Z各方向  3回
保護構造IEC規格  IP50
接続方式コネクタタイプ(はんだ付け不可)
質量(梱包状態)約3g
材質ケースポリカーボネート
レンズ部
※1. センサ近傍では動作しないことがあります。
※2. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
※3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。
レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】 仕様1
レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】 仕様2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

  • 接続はコネクタ方式になっていますので端子(リード)へのはんだ付けはしないでください。
  • コードは導線断面積0.3mm2より太い線を用いてトータルで2m以下としてください。
  • 2mを超える配線の場合は下図に準じ2m以内のところに10μF程度のコンデンサを入れた配線をしてください。
    (コンデンサの耐圧はセンサの電源電圧×2倍以上をご使用ください。)
レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】 注意事項
  • コンデンサを入れる場合でも本製品に接続する電源ケーブルは10m未満としてください。

型番リスト

型番
動作モード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
しゃ光時ON

1個

3,397( 3,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

入光時ON

1個

3,597円

2,158

( 2,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レンズ付き回帰反射形の変調光タイプでワークを安定検知。
周囲の外乱光に強い変調方式。
【特長】
・調整と動作確認に便利な入光表示灯付き。
・電源電圧はDC5~24Vと広範囲。
・プログラマブルコントローラとの接続も可能。
・接続はメンテナンスにも便利なコネクタ方式。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

    長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

    長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

      感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】

      感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】

        薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】

        薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】

          溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W

          溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W

            機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-□】

            機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-□】

              小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

              小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

                光電マイクロセンサ BS5シリーズ

                光電マイクロセンサ BS5シリーズ

                  マイクロフォトセンサ 超小型タイプ

                  マイクロフォトセンサ 超小型タイプ

                    マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

                    マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

                      マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

                      マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

                        溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

                        溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

                          機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-SX□-P/EE-5002 1M】

                          機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-SX□-P/EE-5002 1M】

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic AUTONICS(オートニクス) ミスミ ミスミ ミスミ オムロン オムロン
                            通常価格 3,397円 3,397円 1,632円 2,497円 3,898円 105円 1,223円 998円 970円 850円 970円 2,260円 358円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 反射型 反射型 - - - - - - - - - - -
                            検出距離(mm) 200 1000 5 - - - 6 5 6 6 6 - -
                            ヘッド最大 幅(mm) 26 25.4 - 26 - - - - - - - - -
                            ヘッド最大 高さ(mm) 26 8.6 - 7 - - - - - - - - -
                            ヘッド最大 奥行き(mm) 7.4 27 - - - - - - - - - - -

                            レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました