カーブ搬送用テーパー付きプラスチックチェーン。【特長】・ダブルヒンジ形状。・8...
型番 | 幅(W) | 重量 | 公称張力 FN | J(直進) | J(カーブ) | Rs | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg/m | lb/ft | N | lbf | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
C0880L0325LFJA+00A | 82.6 | 3.25 | 0.70 | 0.47 | 1,050 | 236 | 43 | 1.69 | 40.5 | 1.59 | 600 | 23.6 | LF |
Loading...
カーブ搬送用テーパー付きプラスチックチェーン。
【特長】
・ダブルヒンジ形状。
・8.5mm径の太いプラスチックピン(Dピン仕様)。
・高張力(スチールピン仕様の3/4)。
・スチールピン仕様より20%軽量。
・廃棄が容易(チェーン全体がプラスチック)。
【用途】
・標準重量物の搬送。
C0880L0325LFJA+00Aで型番確定
スラットトップ 880LJ (カープコンベヤ用)チェーン カーブ プラピン仕様(箱販売)の型番C0880L0325LFJA+00Aのページです。
型番C0880L0325LFJA+00Aに関する仕様情報を記載しております。