(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)

スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,368円
税込単価
23,505円

直線搬送用プラスチックチェーン。【特長】・820ヒンジ形状:820と831シリ...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    82.6
  • チェーン仕様:
    低摩擦・耐磨耗仕様導電仕様
  • リンク:
    固定
  • 幅(mm):
    82.6
  • 厚(mm):
    4
  • ピッチ(mm):
    38.1
  • 材質:
    低摩擦ポリアセタール
  • 色調:
    グリーン
  • リンク数/箱:
    80リンク
  • 適合スプロケットシリーズ:
    C0820

(i)ご注意

  • 横方向への乗り継ぎに使うには、770、880または890シリーズのカーブコンベヤ用チェーンと併せて使用して下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

商品イメージ
  • ピン材質:ステンレススチール
型番タイプピン材質ピッチ
(mm)

(mm)
プレート厚み
(mm)
許容張力
(N)
材質色調
C0820L0325LFAA+00Aストレートエンプラ38.182.64.0850LF
低摩擦POM
グリーン
  • 重量は参考値

関連製品

  • マルチハブ820スプロケット-本体
  • マルチハブ820アイドラ
  • 駆動用ハブ、アイドラ用ハブ
  • 一体型スプロケット:820シリーズ
  • 一体型アイドラ:810シリーズ

オプション:プラスチックピン

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C0820L0325LFAA+00A

10

1個

21,368( 23,505円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直線搬送用プラスチックチェーン。
【特長】
・820ヒンジ形状:820と831シリーズは同一のスプロケットを使用可能。
・チェーン全体がプラスチックで廃棄が容易。
【用途】
・標準重量物の直線搬送専用プラスチックチェーン。
・包装ラインや瓶詰めラインなどの用途で使用できる。

(i)ご注意

  • 横方向への乗り継ぎに使うには、770、880または890シリーズのカーブコンベヤ用チェーンと併せて使用して下さい。

カタログ

 

C0820L0325LFAA+00Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)の型番C0820L0325LFAA+00Aのページです。
型番C0820L0325LFAA+00Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)

スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)

    スナップトップチェーン TN形

    スナップトップチェーン TN形

      プラトップチェーン TPS形

      プラトップチェーン TPS形

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

          ヒンジ フラットタイプ

          ヒンジ フラットタイプ

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

              プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

              プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                  プラトップチェーン TTP形

                  プラトップチェーン TTP形

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                      プラトップチェーン TTPDH形

                      プラトップチェーン TTPDH形

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                            メーカー ハバジット 椿本チエイン ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 21,368円 273円 91円 6,238円 3,736円 27,420円 10,418円 16,110円 93円 38,231円 - 46,436円 27,420円
                            通常出荷日 10日目   4日目~   7日目   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   10日目~   3日目   5日目~   9日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 82.6 - - - 26~76.1 - - 191.1~ - - - 191.1~ -
                            チェーン仕様 低摩擦・耐磨耗仕様導電仕様 - - 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 - 通常品 - 通常品 通常品
                            リンク 固定 - - 固定 固定 固定 固定 固定 - 固定 - 固定 固定
                            幅(mm) 82.6 - - - - - - - - - - - -
                            厚(mm) 4 - - - - - - - - - - - -

                            スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 公称引っ張り強度とはなんですか?
                            A
                            23℃において有効の許容値です。許容張力はスプロケット周辺の温度によって変化します。許容温度範囲内で100%~20%の間で変化しますので、正しい計算方法についてはエンジニアリングガイドを参照してください。

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました