(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハバシンク AT10タイプ 歯面布張り

ハバシンク AT10タイプ 歯面布張り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

50度角台形歯型のピッチ10mmの標準タイミングベルト。歯面布張り。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

AT10S01PU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ベルト基本図

ベルト基本図

製品仕様

商品イメージ

商品イメージ

適合産業
繊維、 物流、 包装ライン、 オートメーション、 郵便区分機、 紙器・紙工、木材加工。

ベルトデータ

ベルトスリット幅、
公称
許容引張強度
(オープンベルト)
許容引張強度
(エンドレスベルト)
1%伸ばすに要する張力ベルト重量
mminchNlbfNlbfNlbfkg/mlb/ft
100.391,4003157001573,5007870.050.03
150.592,1004721,0502355,2501,1800.090.06
160.632,2004951,1002475,4701,2300.080.05
250.983,5007871,7503938,7501,9670.150.10
  • ベルト幅(最大150mm/6inch):標準的なベルト幅は、ベルトの公称スリット幅に等しいかまたはそれの倍数である。
  • すべての非標準切削幅は、リクエストに応じてスリットすることが可能。
  • 材質の許容温度:-20~+80℃(-4~176°F)
  • 1%伸ばすのに要する単位あたりの引張強度(k1%静的値)により、ベルトの応力・ひずみ特性が決まる。一定応力が付加された時のひずみ及びひずみ度に対する応力を決定。この値は未接着ベルトに適用。
  • 上記の最大切断幅の破壊強度は15,200N
  • 走行ベルトの許容張力は、ジョイント強度または未接着ベルトの強度により決まる。全ベルトに未接着時の許容張力を定めており、これは常に0.4%のベルト伸び率に相当。エンドレスベルトの場合、許容張力をこの半分として計算。
  • 数値はいずれも標準条件(23℃、相対湿度50%)及び標準ジョイントにおける概略値を示す(DIN 50005/ISO 554)。

型番リスト

型番
ベルト形状
ベルト呼び幅(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT10S01PU-[60-9999/1]-[15,20,25,40,50,75,100,150]-E

クローズエンド
15 ~ 150
60 ~ 9999
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

50度角台形歯型のピッチ10mmの標準タイミングベルト。歯面布張り。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護。
・材質は、駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮。
【用途】
・一般搬送システム、セラミックタイルの搬送、包装機械、衛生紙製造。
・自動ドア、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、 XYZ 軸駆動、スキャン・切断機、
・フロントガラス及び窓ガラス搬送、 差込みシステム、シートフォルダー搬送システム。
・電子部品組み立て機器、 キャンディ生産、 ロボット、木質ボード・パネル生産、 仕分けライン。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハバシンク AT10タイプ 歯面布張り

ハバシンク AT10タイプ 歯面布張り

    ハバシンク AT10タイプ

    ハバシンク AT10タイプ

      ハバシンク XLタイプ

      ハバシンク XLタイプ

        ハバシンク T20タイプ

        ハバシンク T20タイプ

          ハバシンク T10タイプ 両面布張り

          ハバシンク T10タイプ 両面布張り

            ハバシンク AT20タイプ

            ハバシンク AT20タイプ

              ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

              ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

                ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

                ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

                  ハバシンク T10タイプ(歯面布張り)

                  ハバシンク T10タイプ(歯面布張り)

                    ハバシンク T10タイプ

                    ハバシンク T10タイプ

                      ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

                      ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

                        ハバシンク AT5タイプ

                        ハバシンク AT5タイプ

                          ハバシンク T5タイプ

                          ハバシンク T5タイプ

                            メーカー ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目~  
                            特性 歯面布張り 標準 標準 - 両面布張り - 歯面布張り 両面布張り 歯面布張り 標準 両面布張り - 標準
                            ベルト形種類 AT10 AT10 XL T20 T10 AT20 H AT10 T10 T10 AT5 AT5 T5
                            ベルト材質 ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト
                            心線材質 スチールコード - - スチールコード - スチールコード スチールコード スチールコード - - スチールコード - -
                            ベルト種類 台形歯形ATタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ

                            ハバシンク AT10タイプ 歯面布張りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 許容引張強度とは?
                            A
                            1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

                            搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました