(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

帯電防止機能付きのハバシンク T5タイプです。【特長】・40°角台形歯のピッチ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ハバシンク T5タイプの基本図

基本図

製品仕様

ハバシンク T5タイプの外観

外観

ベルトデータ

ベルトスリット幅、
公称
許容引張強度
(オープンベルト)
許容引張強度
(エンドレスベルト)
1%伸ばすに要する張力ベルト重量
mminchNlbfNlbfNlbfkg/mlb/ft
160.63540121270611,3503030.040.03
250.98840189420942,1004720.060.04
  • 材質の許容温度:-20~+70℃(-4~+150°F)
  • ベルト幅(最大150mm/6inch):標準的なベルト幅は、ベルトの公称スリット幅に等しいかまたはそれの倍数である。
  • 数値はいずれも標準条件(23℃、相対湿度50%)および標準ジョイントにおける概略値を示している(DIN 50005/ISO 554)。

オプション仕様

帯電防止織布 の詳細図

帯電防止織布 の詳細図

説明-φAnAφBnB
--mminch-mminch-
歯面:帯電防止織布A301.1815301.1812
表面:帯電防止織布A------
  • A:逆屈曲あり
  • B:逆屈曲がない場合
オープンエンド(O)日本国内表示 : C

オープンエンド(O)日本国内表示:C

両端加工(P)日本国内表示 : R

両端加工(P)日本国内表示:R

エンドレス(J )日本国内表示 : E

エンドレス(J )日本国内表示:E

型番リスト

型番
ベルト形状
ベルト呼び幅(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オープンエンド
10 ~ 150
60 ~ 2000
10

1個

-( - )

9日目

オープンエンド
10 ~ 150
2001 ~ 9999
10

1個

-( - )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止機能付きのハバシンク T5タイプです。
【特長】
・40°角台形歯のピッチは5mmです。
・メートルピッチ台形歯型で、両面カーボンブラックを練りこんだ織布を被覆、帯電防止機能を発揮します。
・88ショアAの熱可塑性ポリウレタンはスチール心線を保護し、搬送物の円滑な搬送を可能にします。
・ハバジットのTPUは油脂耐性や各種溶剤耐性に優れ、UV放射にも耐性があります。
・ベルトの歯付側および搬送側は帯電防止機能のある織布で被覆されています。
・ハバシンク帯電防止タイミングベルトはISO9563に準拠しています。
【用途】
・ピック・アンド・プレイス搬送、電子部品組み立て機器、小型品搬送、差込みシステム、製函充填ラインに適用します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

    ハバシンク AT5タイプ

    ハバシンク AT5タイプ

      ハバシンク T5タイプFDA準拠

      ハバシンク T5タイプFDA準拠

        ハバシンク T5タイプ 両面布張り

        ハバシンク T5タイプ 両面布張り

          ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

          ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

            ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

            ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

              ハバシンク T10タイプ

              ハバシンク T10タイプ

                ハバシンク T5タイプ

                ハバシンク T5タイプ

                  ハバシンク T10タイプ 両面布張り

                  ハバシンク T10タイプ 両面布張り

                    ハバシンク T20タイプ

                    ハバシンク T20タイプ

                      ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

                      ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

                        ハバシンク Lタイプ

                        ハバシンク Lタイプ

                          ハバシンク XHタイプ

                          ハバシンク XHタイプ

                            メーカー ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目~   7日目~   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            特性 帯電防止 - FDA適合 両面布張り 両面布張り 両面布張り 標準 標準 両面布張り - 歯面布張り - -
                            ベルト形種類 T5 AT5 T5 T5 AT5 AT10 T10 T5 T10 T20 H L XH
                            ベルト材質 ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト
                            心線材質 スチールコード - アラミド - スチールコード スチールコード - - - スチールコード スチールコード - スチールコード
                            ベルト種類 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ

                            ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 許容引張強度とは何ですか?
                            A
                            1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

                            搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました