(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハバシンク T20タイプ

ハバシンク T20タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

40度角台形歯型のピッチ20mmの標準タイミングベルト。【特長】・92ショアA...

詳細情報を確認する

型番

T20S01UU-[50-2499/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ベルト基本図(DIN 規格7721に準ずる)

ベルト基本図(DIN 規格7721に準ずる)

規格表

ベルトスリット幅、
公称
許容引張強度
(オープンベルト)
許容引張強度
(エンドレスベルト)
1%伸ばすに要する張力ベルト重量
mminchNlbfNlbfNlbfkg/mlb/ft
250.9835007871750393875019670.190.13
  • ベルト幅(最大150mm/ 6inch):標準的なベルト幅は、ベルトの公称スリット幅に等しいかまたはそれの倍数である。
  • すべての非標準切削幅は、リクエストに応じてスリットすることができます。材質の許容温度: -20~+80℃(-4~+176°F)
  • 1%伸ばすのに要する単位あたりの引張強度(K1%静的値)により、ベルトの応力・ひずみ特性が決まる。
  • 一定応力が付加された時のひずみ及びひずみ度に対する応力を決定する。この値は未接着ベルトに適用可能。
  • 上記の最大切断幅の破壊強度は15,200N。
  • 走行ベルトの許容張力は、ジョイント強度または未接着ベルトの強度により決まる。全ベルトに未接着時の許容張力を定めており、これは常に0.4%のベルト伸び率に相当する。エンドレスベルトの場合、許容張力をこの半分として計算。詳細及び計算に関してはお問い合わせください。
  • 数値はいずれも標準条件(23°C、相対湿度50%)及び標準ジョイントにおける概略値を示しております(DIN50005/ISO554)。

使用例

適合産業
物流、包装ライン、オートメーション、木材加工。

適合用途
包装機械、ピック・アンド・プレイス搬送、部品搬送、全自動ストレージシステム、 XYZ 軸駆動、スキャン・切断機、ガラス搬送、電子部品組み立て機器、ロボット、木質パネル搬送。

商品特長詳細

40度角台形歯のピッチは20mm。白色、92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を与え、スチール心線を保護。材質は、駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮。

商品イメージ

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C

25 ~ 150
50 ~ 2499
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

40度角台形歯型のピッチ20mmの標準タイミングベルト。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護。
・また当社が提供する材質は、駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮。
【用途】
・包装機械、 ピック・アンド・プレイス搬送、 部品搬送、 全自動ストレージシステム、 XYZ 軸駆動。
・スキャン・切断機、 ガラス、搬送、 電子部品組み立て機器、 ロボット、木質パネル搬送。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハバシンク T20タイプ

ハバシンク T20タイプ

    ハバシンク XLタイプ

    ハバシンク XLタイプ

      ハバシンク AT10タイプ

      ハバシンク AT10タイプ

        ハバシンク AT10タイプ 歯面布張り

        ハバシンク AT10タイプ 歯面布張り

          ハバシンク T10タイプ 両面布張り

          ハバシンク T10タイプ 両面布張り

            ハバシンク AT20タイプ

            ハバシンク AT20タイプ

              ハバシンク T10タイプ

              ハバシンク T10タイプ

                ハバシンク T5タイプ

                ハバシンク T5タイプ

                  ハバシンク T5タイプ 両面布張り

                  ハバシンク T5タイプ 両面布張り

                    ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

                    ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

                      ハバシンク AT5タイプ

                      ハバシンク AT5タイプ

                        ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

                        ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

                          ハバシンク T10タイプ(歯面布張り)

                          ハバシンク T10タイプ(歯面布張り)

                            メーカー ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目~   7日目~   7日目   7日目   7日目~   7日目  
                            ベルト形状 オープンエンド - - - - オープンエンド - - - - - - -
                            ベルト形種類 T20 XL AT10 AT10 T10 AT20 T10 T5 T5 H AT5 AT10 T10
                            ベルト材質 ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト
                            心線材質 スチールコード - - スチールコード - スチールコード - - - スチールコード - スチールコード -
                            ベルト種類 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ

                            ハバシンク T20タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 許容引張強度とは?
                            A
                            1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

                            搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました