(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハバシンク T5タイプFDA準拠

ハバシンク T5タイプFDA準拠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

40度角の台形歯型のピッチ5mmのドライ食品用途向け搬送用タイミングベルト。【...

詳細情報を確認する

型番

T5A02UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ベルト基本図(DIN 規格7721に準ずる)

ベルト基本図

製品仕様

ハバシンク T5タイプFDA準拠のイメージ写真

ベルトデータ

ベルトスリット幅、
公称
許容引張強度
(オープンベルト)
許容引張強度
(エンドレスベルト)
1%伸ばすに要する張力ベルト重量
mminchNlbfNlbfNlbfkg/mlb/ft
100.3933676168385601260.020.02
160.63540121270619002020.030.02
250.98840189420941,4003150.050.04
  • DIN 規格7721に準ずる
  • ベルト幅(最大150mm/6inch):標準的なベルト幅は、ベルトの公称スリット幅に等しいかまたはそれの倍数である。
  • すべての非標準切削幅は、リクエストに応じてスリットすることができる。
  • 材質の許容温度:-20~+70℃(-4~+150°F)
  • 1%伸ばすのに要する単位あたりの引張強度(k1%静的値)により、ベルトの応力・ひずみ特性が決まる。
  • 一定応力が付加された時のひずみ及びひずみ度に対する応力を決定し、この値は未接着ベルトに適用できる。
  • 上記の最大切断幅の破壊強度は 6,500N
  • 走行ベルトの許容張力は、ジョイント強度または未接着ベルトの強度により決まる。
  • 全ベルトに未接着時の許容張力を定めており、これは常に0.6%のベルト伸び率に相当。
  • エンドレスベルトの場合、許容張力をこの半分として計算。

型番リスト

型番
ベルト形状
ベルト呼び幅(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T5A02UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-C

オープンエンド
10 ~ 150
120 ~ 9999
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

40度角の台形歯型のピッチ5mmのドライ食品用途向け搬送用タイミングベルト。
【特長】
・ショア硬度A88食品用途向け透明色熱可塑性ポリウレタンはアラミド心体を保護する。
・食品の直搬送を含む、すべての搬送物をスムーズにハンドリングする。
・油脂耐性や各種溶剤耐性に優れ、UV放射にも耐性がある。
【用途】
・ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、込みシステム、製函充填ライン等に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハバシンク T5タイプFDA準拠

ハバシンク T5タイプFDA準拠

    ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

    ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

      ハバシンク Lタイプ

      ハバシンク Lタイプ

        ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

        ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

          ハバシンク HTD5Mタイプ

          ハバシンク HTD5Mタイプ

            ハバシンク T20タイプ

            ハバシンク T20タイプ

              ハバシンク T5タイプ

              ハバシンク T5タイプ

                ユニッタメクトロール フレックスタイプ U-Flex

                ユニッタメクトロール フレックスタイプ U-Flex

                  ハバシンク AT5タイプ

                  ハバシンク AT5タイプ

                    ハバシンク XHタイプ

                    ハバシンク XHタイプ

                      ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

                      ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

                        ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

                        ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

                          ハバシンク XLタイプ

                          ハバシンク XLタイプ

                            メーカー ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ゲイツ・ユニッタ・アジア ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   9日目~   7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目~   17日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            特性 FDA適合 帯電防止 - 両面布張り - - 標準 標準 - - 両面布張り 歯面布張り 標準
                            ベルト形種類 T5 T5 L AT10 HTD 5M T20 T5 - AT5 XH AT5 H XL
                            ベルト材質 ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト - ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト
                            心線材質 アラミド スチールコード - スチールコード スチールコード スチールコード - スチールコード - スチールコード スチールコード スチールコード -
                            ベルト種類 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形ATタイプ 円弧歯形HTDベルト 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ - 台形歯形ATタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ

                            ハバシンク T5タイプFDA準拠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 許容引張強度とは?
                            A
                            1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

                            搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました