(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YM-1B5-500
空気バネ(アクチュエーター・防振器) シングルベローズガタ クウキバネ

空気バネ(アクチュエーター・防振器) YM-1B5-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,092円 ~ 114,400円
税込価格
21,001円 ~ 125,840円

アクチュエータ及び防振器として使用できる耐久性、経済性に優れた製品。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

YM-1B5-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

YM-1Bシリーズ

YM-2Bシリーズ

YI-1S/YI-1Rシリーズ

製品仕様

使用温度範囲:-29~+57℃

取付ネジの種類

A Type:
上:3/4-16UNF-16mm
下:1/2-13UNC-16mm

B Type:
上:5/8-11UNC-25mm
下:5/16-18UNC-11mm

C Type:
上:3/4-16UNF-16mm
下:3/8-16UNF-12mm

D Type:
上:M20×2.5-10mm
下:M20×2.5-15mm

規格表

型番取付ネジエア供給口(R)最大ストローク(mm)7kgf/cm2時の積載荷重範囲(kgf)
YM-1B5-500M101/450499~621
YM-1B5-510M101/475442~708
YM-1B5-520M101/475431~705
YM-1B6-530M101/471658~889
YM-1B6-535M101/4129567~1,033
YM-1B7-540M101/481590~1,010
YM-1B7-542M101/473590~1,010
YM-1B8-550M101/483749~1,345
YM-1B8-560M101/481408~1,516
YM-1B9-202M101/4731,464~1,772
YM-1B9-204M101/2731,464~1,772
YM-1B12-313M101/4833,133~4,004
YM-1B12-304M103/4833,133~4,004
YM-1B14-350M101/4834,393~5,441
YM-1B14-352M103/4834,393~5,441
YM-1B14-364M101/41065,108~6,157
YM-1B14-362M103/41605,108~6,157
YM-1B15-375M101/4885,210~6,238
YM-1B15-377M103/4885,210~6,238
YM-2B6-530M101/4114488~919
YM-2B6-535M101/4149681~1,032
YM-2B7-540M101/4165533~1,173
YM-2B8-550M101/41801,020~1,225
YM-2B8-554M101/41731,020~1,225
YM-2B9-200M101/41521,180~1,641
YM-2B9-204M101/21521,180~1,641
YM-2B12-429M103/41522,077~3,271
YM-2B12-419M101/42122,985~3,711
YM-2B14-352M103/41523,621~5,110
YM-2B14-363M103/42205,119~5,936
YM-2B15-377M103/41674,631~5,716
YM-3B12-305M103/42691,952~3,316
YM-3B12-361M103/42594,416~5,494
YM-3B15-377M103/42505,029~5,825
YI-1S3-011A Type1/8111159~188
YI-1S3-013B Type1/853204~272
YI-1S4-007C Type1/8124363~399
YI-1S4-008A Type1/8165317~408
YI-1S5-005A Type1/8139375~512
YI-1S5-006A Type1/8165386~533
YI-1S5-010C Type1/8101420~517
YI-1S6-023D Type1/8172602~762
YI-1R8-005--3301,271~1,425
YI-1R8-009--3001,193~1,400
YI-1R9-003--3121,339~1,736
YI-1R9-009--2181,680~2,025
YI-1R10-089--3582,265~2,355
YI-1R11-028--2362,531~3,085
YI-1R11-039--2802,951~3,203
YI-1R12-092--3402,996~3,500
YI-1R12-095--2303,087~3,332
YI-1R12-103--4433,008~3,509
YI-1R12-132--2753,178~3,548
YI-1R12-256--4983,156~3,493
YI-1R12-274--3743,528~3,657
YI-1R14-019--4283,712~3,979
YI-1R14-018--3753,701~3,950
YI-1R14-037--3124,643~5,089
  • ※ 最大ストロークはアクチュエータとして使用した場合の値。
  • ※ 7kgf/cm2時の使用重量範囲は、防振として使用した場合の値。

注意・禁止事項

使用上のご注意

取付ネジ及びエア供給口が-の場合、エニダイン社までお問い合わせください。
地震対策には不向きです。
ゴム部に破損等が見られた場合には速やかに交換してください。
共振点付近では使用しないでください。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
最大許容荷重(kgf)
幅 W(mm)
取付スタイル
エア供給口
底付防止バンパー有無
許容荷重(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

YM-1B5-500

5501~12500
96
621
145
2
1/4
なし
6
10

1個

19,092( 21,001円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アクチュエータ及び防振器として使用できる耐久性、経済性に優れた製品。
【特長】
・空気バネは、一つの機種で可変荷重を支持することができます。空気圧を変えるだけで対応できます
・アクチュエータとして使用した場合、同じストロークのシリンダーよりもコンパクト
・一定振動抑制に優れ低周波まで対応可能な防振製品
・1個当たりの最大重量は6,300kgまで可能
・ベローズ、スリーブ、ローリングロブ型の3種類のスタイル
【用途】
・1t以上の重量物のアクチュエータ及び防振器に

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気バネ(アクチュエーター・防振器)

空気バネ(アクチュエーター・防振器)

    一段型空気ばね"スミマウント"板あり

    一段型空気ばね"スミマウント"板あり

      一段型空気ばね"スミマウント"板なし

      一段型空気ばね"スミマウント"板なし

        ベローズ形空気ばね(PSB形)

        ベローズ形空気ばね(PSB形)

          ハイマウント LMYシリーズ

          ハイマウント LMYシリーズ

            防振マウント

            防振マウント

              アジャスタパッド 防振用アタッチメント

              アジャスタパッド 防振用アタッチメント

                防振パッド 重荷重タイプ

                防振パッド 重荷重タイプ

                  防振パッド 軽荷重タイプ

                  防振パッド 軽荷重タイプ

                    ボルトロック防振マウント(角型)

                    ボルトロック防振マウント(角型)

                      防振マウント(軽量型)用マルチセットプレート

                      防振マウント(軽量型)用マルチセットプレート

                        PSL形 除振用空気ばね

                        PSL形 除振用空気ばね

                          コンポマウント(防振)

                          コンポマウント(防振)

                            メーカー エニダイン 住友電工 住友電工 倉敷化工 倉敷化工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 倉敷化工
                            通常価格 19,092円 57,463円 51,689円 861円 4,697円 3,731円 2,877円 913円 - 4,821円 10,979円 13,899円 14,767円
                            通常出荷日 89日目   2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 空気バネ 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - - 防振マウント・空気ばね 取付部品 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね
                            材質 ゴム 合成ゴム 合成ゴム - 金属 - - - - SPHC A5052 - 金属
                            接続ねじ M M10 - - - - - - - - - - M10 -
                            特性 標準 / 防振性 - - - - - - - - - - - -

                            空気バネ(アクチュエーター・防振器)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取扱い注意事項について
                            A
                            ねじれが加わる用途にはご使用できません。

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました