(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WR3-100-10-DM
ワイヤーロープ防振器 WRタイプ WR3 ワイヤーロープボウシンキ

ワイヤーロープ防振器 WRタイプ WR3-100-10-DM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,885円 ~ 26,751円
税込価格
9,774円 ~ 29,426円

ワイヤーロープのフリクションを応用した中~重荷重対応の振動、衝撃吸収器。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカーの生産工場変更に伴い、表面処理がアロジン処理に変更となります。その為2016年4月6日出荷分からrohs非対応となります
    こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WR3-100-10-DM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ワイヤーロープ防振器:関連画像

WR2~WR8

ワイヤーロープ防振器:関連画像

WR12~WR40

製品仕様

  • 使用温度範囲:-100~+260℃

規格表

型番H寸法
(mm)
W寸法
(mm)
長さ
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
ねじサイズバー幅最大荷重(N)バネ定数振動時
(kN/m)
バネ定数衝撃時
(kN/m)
WR2-100-10-DM182579.568.3---M410.2473622
WR2-200-10-DM2028362516
WR2-400-10-DM253031178.8
WR2-600-10-DM283327126.1
WR2-700-10-DM303622115.3
WR2-800-10-DM3338207.93.9
WR3-100-10-DM2328112.3100.3---M512.7856540
WR3-200-10-DM2530765130
WR3-400-10-DM2833623719
WR3-600-10-DM3338442311
WR3-700-10-DM364140187.9
WR3-800-10-DM384340167
WR4-100-10-DM2836127114.3---M614.321315491
WR4-200-10-DM303819412468
WR4-400-10-DM33411669551
WR4-500-10-DM36431567839
WR4-600-10-DM38461426732
WR4-700-10-DM41481335725
WR4-800-10-DM43511174621
WR5-200-10-DM3041127114.3---M614.3364222117
WR5-400-10-DM334330917088
WR5-600-10-DM384825711654
WR5-800-10-DM46532168437
WR5-900-10-DM53641725823
WR6-200-10-DM3036127114.3---M614.3734578363
WR6-300-10-DM3338712455252
WR6-400-10-DM3641601347189
WR6-500-10-DM3843578301152
WR6-600-10-DM4148512244117
WR6-700-10-DM434848921296
WR6-800-10-DM515836513658
WR6-850-10-DM54752368233
WR6-900-10-DM62881785421
WR6-950-10-DM811071202910
WR8-200-08-DM4856146.1131.1---M615.9778382182
WR8-400-08-DM5464667266116
WR8-500-08-DM597155619679
WR8-600-08-DM648044515160
WR8-700-08-DM648938612751
WR8-800-08-DM679535110942
WR8-900-08-DM831082977425
WR12-200-08-DM7184215.9155.630.244.5111.1M825.41,468366179
WR12-300-08-DM74891,357320152
WR12-400-08-DM761051,068242110
WR12-500-08-DM8310897920591
WR12-600-08-DM8910893418279
WR12-700-08-DM1051215438633
WR12-800-08-DM1081404236726
WR12-206-06-DM7184169.2155.66.944.5111.1M625.41,090275135
WR12-306-06-DM74891,023240114
WR12-406-06-DM7610580118084
WR12-506-06-DM8310873415468
WR12-606-06-DM8910871213760
WR12-706-06-DM1051213966525
WR12-806-06-DM1081403205119
WR16-200-08-DM7692215.9155.630.244.5111.1M825.43,648954471
WR16-300-08-DM831023,047708333
WR16-400-08-DM891052,869613278
WR16-600-08-DM951212,313457196
WR16-700-08-DM1081331,957340137
WR16-800-08-DM1241441,73526196
WR16-850-08-DM1371561,51220774
WR16-900-08-DM1551801,20114849
WR16-206-06-DM7692177.8155.611.244.5111.1M825.42,736716352
WR16-306-06-DM831022,291531249
WR16-406-06-DM891052,157461208
WR16-606-06-DM951211,735343147
WR16-706-06-DM1081331,468256103
WR16-806-06-DM1241441,29019672
WR16-850-08-DM1371561,13415454
WR16-906-06-DM15518091211137
WR20-200-08-DM89102266.7191.137.854.6136.5M1025.46,4501,676849
WR20-300-08-DM991125,4711,259609
WR20-400-08-DM1021215,0711,105504
WR20-600-08-DM1091354,204821356
WR20-700-08-DM1191523,514616252
WR20-800-08-DM1271653,180511196
WR20-900-08-DM1351782,802427159
WR28-200-08-DM133140368.3266.750.876.2190.5M1238.112,2802,3621,010
WR28-400-08-DM1521659,4301,513585
WR28-600-08-DM1591788,4501,270469
WR28-800-08-DM1912106,540800263
WR28-900-08-DM2162355,430585180
WR28-950-08-DM2162863,740377138
WR36-200-08-DM178216520.7377.771.4108269.9M1850.816,8602,7061,044
WR36-400-08-DM21624114,5001,774583
WR36-600-08-DM23526012,7701,415445
WR40-200-08-DM178210520.7377.871.4108269.9M1850.821,6203,4681,338
WR40-400-08-DM21624817,6102,236758

最大積載荷重・バネ定数は圧縮時の値です。

注意・禁止事項

  • ※引張り方向ではご使用できません。
  • ※共振点・共振付近でのご使用は機器の破損が考えられるため、推奨致しません。
  • ※地震における減衰は期待できません。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
モデルタイプ
寸法 W(mm)
長さ(mm)
寸法 L(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 L3(mm)
最大荷重(N)
巻き数
バー幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

WR3-100-10-DM

~300
M5
23
クリンプモデル
28
112.3
100.3
-
-
-
85
10
12.7
10

1個

10,943( 12,037円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープのフリクションを応用した中~重荷重対応の振動、衝撃吸収器。
【特長】
・大きな減衰力があります。車のサスペンションの様に、スプリングとショックアブソーバの機能を持ち合わせていると考えて下さい
・3軸(x.y.z)方向の衝撃吸収と防振が可能です。大きな変形を利用して、衝撃から機械を守ります。数百グラムから数トンまでの重量に対応し、取付け方法も、色々可能です
・使用環境を選びません。耐環境性、耐薬品性に優れており、また、クリーンルームなどでも使用されております
・ワイヤーロープはステンレス、固定バーはアルミニウムで出来ており、耐食性に優れる
【用途】
・ポンプ、発電機、コンプレッサー、運送ケース、コンテナに
・カート、煙突、船舶、ナビゲーション装置、電子キャビネット、制振設備などに

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカーの生産工場変更に伴い、表面処理がアロジン処理に変更となります。その為2016年4月6日出荷分からrohs非対応となります
    こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

    コンパクトロープ防振器

    コンパクトロープ防振器

      スプリングガイドリテーナ-樹脂タイプ-

      スプリングガイドリテーナ-樹脂タイプ-

        リフタピン-樹脂タイプ-

        リフタピン-樹脂タイプ-

          プッシュタイプ樹脂クランプレバー

          プッシュタイプ樹脂クランプレバー

            ロブ ナット

            ロブ ナット

              パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

              パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                スペーサー (QCOW)

                スペーサー (QCOW)

                  デリス シルバーソフトクーラー

                  デリス シルバーソフトクーラー

                    ツールホルダ

                    ツールホルダ

                      ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)

                      ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)

                        メーカー エニダイン エニダイン ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション パール金属 トラスコ中山 イマオコーポレーション
                        通常価格 8,885円 4,208円 357円 - 507円 746円 68円 520円 1,620円 1,898円 6,153円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   3日目  
                        種類 ワイヤーロープ防振器 ワイヤーロープ防振器 - - - - - - - - -
                        接続形状 両端めねじ 両端めねじ - - - - - - - - -

                        ワイヤーロープ防振器 WRタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 設置方式について教えてください。
                        A
                        圧縮設置以外にも傾斜設置、ロール設置も可能です。しかし、耐荷重は異なります。

                        防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました