(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,193円 ~ 24,487円
税込価格
21,112円 ~ 26,936円

速度を一定に制御する油圧式速度コントローラ。【特長】・豊富なラインナップから選...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイルダンパー
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::80
  • ロッド材質:
    スチール
  • ロッド径 D(φ):
    8
  • 使用用途:
    産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具
  • 使用環境:
    屋内
  • ロッド側先端形状:
    Aタイプ
  • シリンダ側先端形状:
    Aタイプ
  • シリンダ材質:
    アルミニウム
  • 取付方向:
    全方向360°
  • 外形寸法(φ):
    32

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

速度コントローラー ADA500/ADA700の外形図

製品仕様

  • 油圧式(鉱物油)
  • 使用温度範囲:-10℃~+80℃

規格表

型番C
 (mm)
 D
 (mm)
 F
(mm)
 L
 (mm)
N
+0.08
0
(mm)
 S
 (mm)
U
0
-0.3
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
 (mm)
質量
 (g)
ADA505M□□27817320063212.76.314.29.5300
ADA510M□□224250372
ADA515M□□275300445
ADA520M□□325350520
ADA525M□□376400590

※ □□は調整方向。
※ 内部には、ガスやスプリングは内蔵されていない。このため自己復帰はせず、外部の負荷を取除くと、ロッドはその位置に停止。
※ 破損を防ぐ上で、伸長・圧縮とも、ストロークエンドの3mm手前で確実に停止させて下さい。

型番ダンピング方式 内径
 (mm)
(S) 
ストローク
(mm)
(Fd)
最大推進力
(ETC)
時最間大あ吸た収り
エネルギー
(J/Hr)
自質量
(J/Hr)
伸長
(N)
圧縮
(N)
ADA505M□□圧縮・伸長・圧縮伸長16502000200073,450300
ADA510M□□100167096,050372
ADA515M□□1501335118,650445
ADA520M□□200900141,250520
ADA525M□□250550163,850590

使用例

搬送装置

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ 使用例3

 

天井コンベアシステムに採用されているADAシリーズ:
荷物の揺れをなくし、搬送部品の損傷防止に役立つ。

冷蔵ケース

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ 使用例2

 

ケースの蓋に取り付けられているADAシリーズ: 
蓋の開閉を制御。
エネルギー節減、顧客の安全、ケースの損傷防止に寄与。

食品加工

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ 使用例1

 

フードスライサに装備されたADAシリーズ: 
刃の降下速度を制御。
機器の延命、スライス作業の失敗率低減(食品歩留まりの向上)、
作業の安全、及び、刃の研磨

エアシリンダ

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ 使用例4

 

エアシリンダと並列に取り付けられたADAシリーズ:
油圧シリンダのスムーズな動きを実現。

商品特長詳細

速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用。
油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与。
速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有る。

  • 機械の長寿命化
    速度コントローラを使用する事により、機械に伝わる衝撃や振動が大幅に低減され、そのため、寿命が延びると同時に損傷事故による作業停止時間も減り、保守コストも削減できる。
  • 製品品質の向上
    振動及び衝撃の軽減あるいは排除されるため、生産の品質が向上。
  • 安全な機械の運転
    速度コントローラを使用する事により機械を確実するため、オペレータの安全が向上。
  • 競争力アップ
    生産性の向上、長寿命、メンテナンスコストの削減、安全性の向上といった効果は機会及び製品の価値の増大につながる。

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
最小長 Lmin(mm)
オイルダンパーの種類
最大長 Lmax(mm)
カートリッジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
50
200
双方向ダンパー
250
TC
10

1個

20,523( 22,575円 )

-

  • 注文停止中
50
200
伸長方向ダンパー
250
TP
10

1個

19,193( 21,112円 )

-

  • 注文停止中
100
250
双方向ダンパー
350
TC
10

1個

22,549( 24,804円 )

-

  • 注文停止中
150
300
双方向ダンパー
450
TC
10

1個

24,487( 26,936円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

速度を一定に制御する油圧式速度コントローラ。
【特長】
・豊富なラインナップから選択可能
・伸長だけ調整式、圧縮だけ調整式、伸縮調整式の3タイプを用意
・調整型の速度コントローラです
・伸長・圧縮の両方向に推進力が得られ、移動速度に合せた調整が可能です
・ストロークの種類は50~150mmです
【用途】
・機械に伝わる衝撃や振動が大幅に低減させ作業停止時間、保守コスト削減に
・安全性向上のために

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

    KHGシリーズ(オールガスタイプ)

    KHGシリーズ(オールガスタイプ)

      ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

      ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

        KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

        KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

          KMGシリーズ(オールガスタイプ)

          KMGシリーズ(オールガスタイプ)

            ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

            ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

              ガススプリング ガス反力指定タイプ

              ガススプリング ガス反力指定タイプ

                ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

                ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

                  KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                  KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                    STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

                    STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

                      KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                      KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                        KPGシリーズ(オールガスタイプ)

                        KPGシリーズ(オールガスタイプ)

                          KKFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                          KKFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                            メーカー エニダイン KYB(カヤバ工業) ミスミ KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) ミスミ 不二ラテックス KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) スガツネ工業 KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業)
                            通常価格 19,193円 4,289円 2,420円 3,319円 4,302円 2,270円 6,486円 4,479円 3,031円 5,927円 3,747円 4,870円 4,512円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 オイルダンパー ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング
                            使用温度範囲(℃) -10::80 -20::80 -20::60 -20::80 -20::80 -20::60 -20::80 -20::80 - -30::80 - -20::80 -20::80
                            ロッド材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            ロッド径 D(φ) 8 - - - - - - - - - - - -
                            使用用途 産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具 - - - - - - - - - - - -

                            調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            顧客先の生産設備の改良に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            顧客先の生産設備である研磨機の台座の角度を調製する部分の改良に使用しました。台座は重量があり、おろす際にゆっくりおろせるように支点と反対側に取付ています。ただ調整ダイヤルのロックがしにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 復元力はありますか?
                            A
                            内部にはガスやスプリングが内蔵されてないため自己復帰力はありません。外部負荷を取り除くとロッドはその位置に停止します。

                            ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました