【特長】・油圧式(鉱物油)。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで...
※□は速度番号です。
型番 | 速度番号 | (S) ストローク (mm) | (ET) 最大吸収エネルギー (J) | (ETC) 時間あたり最大吸収エネルギー (J/Hr) | (FP) 最大衝撃力 (N) | 復帰用スプリング力 | (FD) 最大推進力 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧縮 (N) | 伸長 (N) | |||||||
PMXT1525M-□ | -1/-2/-3 | 25 | 367 | 126,000 | 29,000 | 49 | 68 | 6,700 |
PMXT1550M-□ | -1/-2/-3 | 50 | 735 | 166,000 | 47 | 80 | ||
PMXT1575M-□ | -1/-2/-3 | 75 | 1,130 | 200,000 | 32 | 80 | ||
PMXT2050M-□ | -1/-2/-3 | 50 | 1,865 | 270,000 | 60,500 | 76 | 155 | 17,800 |
PMXT2100M-□ | -1/-2/-3 | 100 | 3,729 | 360,000 | 69 | 160 | ||
PMXT2150M-□ | -1/-2/-3 | 150 | 5,650 | 421,000 | 90 | 285 |
型番 |
ねじの呼び(M) |
ストローク S(mm) |
最大吸収エネルギ(J) |
取付ねじ呼び M |
最大衝突速度(m/s) |
最小衝突速度(m/s) |
等価質量(kgf) |
最大衝撃力(N) |
復帰用スプリング力(N) |
最大使用サイクル(cycle/min) |
外径 D(φ) |
時間あたり最大吸収エネルギ(J/min) |
全長 A(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
PMXT1525M-3 |
45
|
25
|
367
|
M45
|
1.07
|
0.07
|
2500
|
29000
|
68
|
5
|
45
|
2100
|
144
| 10 | 1個 | 32,247円(
35,472円
) | - |
Loading...
【特長】
・油圧式(鉱物油)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
この商品に近い類似品がありませんでした。