感度ボリウム付、ふっ素樹脂タイプ静電容量形。【特長】・優れた耐薬品性、耐油性(...
型番 | E2KQ-X10ME1 | E2KQ-X10ME2 | |
---|---|---|---|
標準検出距離*1 | 10mm | ||
検出距離可変範囲 | 6~10mm | ||
応差 | 検出距離の4~20% | ||
検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||
標準検出物体 | 接地された金属板50×50×1mm | ||
応答周波数 | 35Hz | ||
電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||
消費電流 | 15mA以下 | ||
制御出力 | 開閉容量 | 100mA | |
残留電圧 | 1.5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||
表示灯 | 検出表示(赤色) | ||
動作モード (検出物体接近時) | NO | NC | |
保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | ||
周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 | ||
電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下 | ||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
保護構造 | IEC規格 IP66、オムロン社内規格 耐油 | ||
接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
質量(梱包状態) | 約150g | ||
材質 | ケース、検出面 | フッ素樹脂 | |
締めつけナット | |||
ケーブル | 塩化ビニル(別途保護が必要です) | ||
付属品 | 調整用ドライバ、取扱説明書 |
*1:表記の数字は標準検出物体における検出距離です。
Loading...
感度ボリウム付、ふっ素樹脂タイプ静電容量形。
【特長】
・優れた耐薬品性、耐油性(ふっ素樹脂ケース)。
・検出物体に合わせて距離調整可能(感度ボリウム)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
E2KQ-X10ME2 2Mで型番確定
耐薬品タイプ静電容量形近接センサ 【E2KQ-X】の型番E2KQ-X10ME2 2Mのページです。
型番E2KQ-X10ME2 2Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E2KQ-X10ME1 2M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 動作モード |
---|---|---|---|---|---|
21,899円 ( 24,089円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | NO |