(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングサイズ近接センサ E2E2

ロングサイズ近接センサ E2E2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,450円 ~ 12,799円
税込価格
9,295円 ~ 14,079円

ねじ長がロングサイズの近接センサ。【特長】・締め付け強度をアップするとともにコ...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 保護構造:
    IP67

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

シールドタイプ

ロングサイズ近接センサ E2E2 シールドタイプ外形図

非シールドタイプ

ロングサイズ近接センサ E2E2 非シールドタイプ外形図

製品仕様

定格/性能

直流2線式(形E2E2-X□D□)

項目形式
形E2E2-X3D□形E2E2-X8MD□形E2E2-X7D□形E2E2-X14MD□形E2E2-X10D□形E2E2-X20MD□
サイズM12M18M30
シールドシールド非シールドシールド非シールドシールド非シールド
検出距離3mm±10%8mm±10%7mm±10%14mm±10%10mm±10%20mm±10%
設定距離 *10~2.4mm0~6.4mm0~5.6mm0~11.2mm0~8mm0~16mm
応差検出距離の10%以下
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照)
標準検出物体鉄12×12×1mm鉄30×30×1mm鉄18×18×1mm鉄30×30×1mm鉄30×30×1mm鉄54×54×1mm
応答周波数 *21kHz800Hz500Hz400Hz100Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
漏れ電流0.8mA以下
制御出力開閉容量3~100mA
残留電圧3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
D1タイプ:NO、D2タイプ:NC
詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ8ページ参照
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
絶緑抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約65g約150g約210g
材質ケース黄銅
検出面ポリブチレンテレフタレート(PBT)
締付ナット黄銅、ニッケルメッキ
歯付座金鉄、亜鉛メッキ
付属品取扱説明書

*1.緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(D2タイプを除く)
*2.直流開閉部の応答周波数は、平均値です。測定条件は、標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。

直流3線式(形E2E2-X□C□)

項目形式
形E2E2-X2C□形E2E2-X5MC□形E2E2-X5C□形E2E2-X10MC□形E2E2-X10C□形E2E2-X18MC□
サイズM12M18M30
シールドシールド非シールドシールド非シールドシールド非シールド
検出距離2mm±10%5mm±10%5mm±10%10mm±10%10mm±10%18mm±10%
設定距離0~1.6mm0~4mm0~4mm0~8mm0~8mm0~14mm
応差検出距離の10%以下
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照)
標準検出物体鉄12×12×1mm鉄15×15×1mm鉄18×18×1mm鉄30×30×1mm鉄30×30×1mm鉄54×54×1mm
応答周波数 *11.5kHz400Hz600Hz200Hz400Hz100Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)*2
DC12~24Vリップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
消費電流13mA以下
制御出力開閉容量NPNオープンコレクタ出力200mA以下(DC30V以下)
残留電圧2V以下(負荷電流200mA、コード長2m)
表示灯動作表示:(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
C1タイプ:NO、C2タイプ:NC
詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ8ページ参照
保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度動作時、保存時:各-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
絶緑抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約75g約160g約220g
材質ケース黄銅
検出面ポリブチレンテレフタレート(PBT)
締付ナット黄銅、ニッケルメッキ
歯付座金鉄、亜鉛メッキ
付属品取扱説明書

*1.直流開閉部の応答周波数は、平均値です。測定条件は、標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2.DC24V±20% (平均値)の無平滑全波整流電源で使用できます。

交流2線式(形E2E2-X□Y□)

項目形式
形E2E2-X2Y□形E2E2-X5MY□形E2E2-X5Y□形E2E2-X10MY□形E2E2-X10Y□形E2E2-X18MY□
サイズM12M18M30
シールドシールド非シールドシールド非シールドシールド非シールド
検出距離2mm±10%5mm±10%5mm±10%10mm±10%10mm±10%18mm±10%
設定距離0~1.6mm0~4mm0~4mm0~8mm0~8mm0~14mm
応差検出距離の10%以下
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照)
標準検出物体鉄12×12×1mm鉄15×15×1mm鉄18×18×1mm鉄30×30×1mm鉄30×30×1mm鉄54×54×1mm
応答周波数25Hz
電源電圧
(使用電圧範囲) *1
AC24~240V(AC20~264V) 50/60Hz
漏れ電流1.7mA以下
制御出力開閉容量 *25~200mA5~300mA
残留電圧特性データ→デジタルカタログ5ページ参照
表示灯動作表示:(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
Y1タイプ:NO、Y2タイプ:NC
詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ8ページ参照
周囲温度 *1、2動作時、保存時:各-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
絶緑抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約65g約150g約210g
材質ケース黄銅
検出面ポリブチレンテレフタレート(PBT)
締付ナット黄銅、ニッケルメッキ
歯付座金鉄、亜鉛メッキ
付属品取扱説明書

*1.AC24Vご利用される場合は、-25~+85℃の周囲温度範囲でご使用ください。
*2.M18、M30タイプを70℃~85℃の周囲温度で使用される場合は、制御出力(開閉容量)は5~200mAの範囲でご使用ください。

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力形式
動作モード
検出距離(mm)
電源電圧
コード長(m)
取得規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~5
シールド
M12
交流2線式
NO
2
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC

1個

8,450( 9,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5
シールド
M18
交流2線式
NO
5
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC

1個

9,989( 10,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5
シールド
M18
交流2線式
NO
5
AC24~240V
5
CE/IEC/CCC

1個

9,418( 10,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~10
非シールド
M18
交流2線式
NO
10
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC

1個

9,989( 10,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~10
シールド
M30
交流2線式
NO
10
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC

1個

12,799( 14,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~10
シールド
M30
交流2線式
NO
10
AC24~240V
5
CE/IEC

1個

10,693( 11,762円 )

46日目

11~20
非シールド
M30
交流2線式
NO
18
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC

1個

9,989( 10,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11~20
非シールド
M30
交流2線式
NC
18
AC24~240V
2
CE/IEC

1個

9,608( 10,569円 )

46日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ長がロングサイズの近接センサ。
【特長】
・締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
・表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを全機種に採用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングサイズ近接センサ E2E2

ロングサイズ近接センサ E2E2

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ 【E2EZ】

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ 【E2EZ】

      アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

      アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

        耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

        耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

          スタンダードタイプ近接センサ E2E

          スタンダードタイプ近接センサ E2E

            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

              円柱一般型近接センサ 直流3線式

              円柱一般型近接センサ 直流3線式

                スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

                スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

                  溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                  溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                    静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】

                    静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】

                      アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                      アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                        円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

                        円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

                          円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                          円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 8,450円 10,899円 7,234円 10,239円 5,425円 2,355円 1,896円 9,966円 10,095円 9,413円 4,817円 2,136円 2,774円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 - ネジ型 - ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 - - ネジ型 ネジ型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - - 内蔵型 内蔵型
                            保護構造 IP67 IP67 - IP67 - - - IP67 - - - - -

                            ロングサイズ近接センサ E2E2のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/17
                            届くのが速くてとても助かってます。もちろん商品は問題ないので継続購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建設機械の油圧シリンダーの切り替えセンサー
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/18
                            メーカー品なので何の問題もなく使用できます。
                            コードの長さが5Mと長い物はメーカーの製作でかなり納期がかかってたのですが在庫ありの即納で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました