【特長】・ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化。・溶接工程向け耐...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
E2EC-MC2D1
E2EC-QC2D1-M1GJ-T
型番 | E2EC-MC2D1 | E2EC-QC2D1-M1GJ-T | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | 直流2線式 | 直流2線式(無極性)(耐スパッタタイプ) | ||
サイズ | φ8(センサヘッド) | |||
シールド | シールド | |||
検出距離 | 2mm±10% | |||
設定距離 | 0~1.4mm | |||
応差 | 検出距離の15%以下 | |||
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) | |||
標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | |||
応答周波数 | 100Hz | |||
電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | |||
漏れ電流 | 0.8mA以下 | |||
制御出力 | 開閉容量 | 3~50mA | ||
残留電圧 | 3V以下(負荷電流50mA、コード長2m時) | 5V以下(負荷電流50mA、コード長2m時) | ||
表示灯 | 動作表示(赤色LED)、設定動作表示(緑色LED) | |||
動作モード(検出物体接近時) | NO(ノーマリーオープン) | |||
保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | |||
周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~+95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±20%以下 | |||
電圧の影響 | 定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下 | |||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油(センサヘッド部のみ) | |||
接続方式 | コード引き出しタイプ(標準2m) | コネクタ中継タイプ(標準0.3m) | ||
質量(梱包状態) | 約65g | 約95g | ||
材質 | センサヘッド部 | ケース | ステンレス(SUS303) | ステンレス(SUS303)、フッ素樹脂コーティング |
検出面(厚み) | ステンレス(SUS303)(0.2mm) | ステンレス(SUS303)、フッ素樹脂コーティング(0.2mm) | ||
コード | ポリエステルエラストマー(TPEE)(シールド線) | フッ素ゴム(シールド線) | ||
中継アンプ部 | ケース | ABS樹脂 | ステンレス(SUS303) | |
コード | 塩化ビニル(PVC) | フッ素コード(不燃) | ||
付属品 | 取扱説明書、アンプ取りつけ金具 |
注)電源投入後、検出距離が安定するまで時間がかかります。十分な検出距離を確保するために、ご使用環境を十分ご確認の上、設定距離以下でご使用ください。
F寸法(mm):φ8.5(0~+0.5)
型番 |
出力形式 |
電源電圧 |
保護構造 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
直流2線式(有極性)
|
DC12~24V
|
IP67
| 1個 | 14,899円(
16,389円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
直流2線式(無極性)
|
DC12~24V
|
IP67
| 1個 | 23,899円(
26,289円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
直流2線式(無極性)
|
-
|
-
| 1個 | 23,328円(
25,661円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化。
・溶接工程向け耐スパッタ強化品も品揃え!