(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
9,829円 ~ 12,899円
税込価格
10,812円 ~ 14,189円

ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ。【特長】・色の影響を受けない三角測...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出タイプ反射形詳細:
    距離設定形
  • 検出物体:
    不透明体
  • 光源:
    赤色光
  • 使用周囲温度(℃):
    -25~+55

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ

M8コネクタタイプ

距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS コード引き出しタイプ外形図
距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS M8コネクタタイプ外形図
端子番号仕様
1+V
2BGS/FGS切替
30V
4出力

製品仕様

定格/性能

項目型番
検出方式距離設定形
NPN出力形E3Z-LS61形E3Z-LS66形E3Z-LS63形E3Z-LS68
PNP出力形E3Z-LS81形E3Z-LS86形E3Z-LS83形E3Z-LS88
検出範囲BGS20mm~設定距離(白画片紙、黒紙100×100mm)2mm~設定距離(80mm以下)
FGS設定距離~200mm以上(白画用紙100×100mm)
設定距離~160mm以上(黒紙100×100mm)
-
設定範囲40~200mm(白画用紙100×100mm) 
40~160mm(黒紙100×100mm)
20~80mm(白画用紙25×25mm)
応差設定距離の10%以下設定距離の2%以下
反射率特性(白黒誤差)設定距離の10%以下設定距離の5%以下
光源(発光波長)赤色発光ダイオード(680nm)赤色発光ダイオード(650nm)
電源電圧DC12~24V±10%  リップル(p-p)10%以下
消費電流30mA以下
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
BGS/FGS切替入力BGS機能:オープンまたはGNDに接続
FGS機能:Vccに接続
BGS機能:オープンまたはGNDに接続
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各1ms以下
距離設定5回転エンドレス・ボリウム
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ
(標準コード長2m/0.5m)
M8コネクタタイプコード引き出しタイプ
(標準コード長2m/0.5m)
M8コネクタタイプ
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
質量(梱包状態)約65g
(コード引き出し2mタイプ)
約20g約65g
(コード引き出し2mタイプ)
約20g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
レンズ部変性ポリアリレート
付属品取扱説明書 注.取りつけ金具は別売

型番リスト

型番
検出距離【区分】
検出距離詳細(mm)
出力形式
接続方式
コード長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
NPN
コード引出しタイプ
0.5

1個

9,829( 10,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
NPN
コード引出しタイプ
2

1個

9,989( 10,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
NPN
コード引出しタイプ
5

1個

11,799( 12,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
NPN
コネクタ中継タイプ(M12標準)
0.3

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
NPN
コネクタ中継タイプ
0.3

1個

10,717( 11,789円 )

8日目

~100
BGS:2~設定距離(80以下)
NPN
コード引出しタイプ
0.5

1個

10,623( 11,685円 )

1日目

~100
BGS:2~設定距離(80以下)
NPN
コード引出しタイプ
2

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
BGS:2~設定距離(80以下)
NPN
コード引出しタイプ
5

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
BGS:2~設定距離(80以下)
NPN
コネクタタイプ(M8・4極)
-

1個

12,899( 14,189円 )

1日目

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
PNP
コード引出しタイプ
2

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
PNP
コード引出しタイプ
5

1個

11,132( 12,245円 )

1日目

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
PNP
コネクタ中継タイプ(M12標準)
0.3

1個

11,704( 12,874円 )

1日目

~100
BGS:2~設定距離(80以下)
PNP
コード引出しタイプ
2

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~200
BGS:20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100) / FGS:設定距離~160以上(黒紙100×100) / FGS:設定距離~200以上(白画用紙100×100)
PNP
コネクタタイプ(M8・4極)
-

1個

10,524( 11,576円 )

16日目

~100
BGS:2~設定距離(80以下)
PNP
コネクタタイプ(M8・4極)
-

1個

11,236( 12,360円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ。
【特長】
・色の影響を受けない三角測距の反射形
・LEDでもくっきりスポットで位置決め設定が簡単(形E3Z-LS□3/LS□8)
・微小な段差検出も可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

      レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

      レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

        ステンレスケース 小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZM

        ステンレスケース 小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZM

          透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

          透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

            フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

            フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

              アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

              アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

                光電センサ -角形・直流3線式-

                光電センサ -角形・直流3線式-

                  アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

                  アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

                    光電センサ -PK3角形-

                    光電センサ -PK3角形-

                      カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                      カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                        ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

                        ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

                          シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】

                          シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン LANBAO(ランバオ) オプテックス・エフエー RiKO(リコ) オムロン オプテックス・エフエー オムロン
                            通常価格 9,829円 11,687円 22,471円 11,629円 17,417円 4,246円 10,899円 7,244円 12,738円 3,200円 21,429円 12,738円 14,973円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ - 光電センサ - 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            検出方式 拡散反射 回帰反射(ミラー) - - 回帰反射(ミラー) - - - - - 色識別 拡散反射 透過
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            検出タイプ反射形詳細 距離設定形 - - - - - - - - - 拡散反射形 - -
                            検出物体 不透明体 透明体 - 不透明体 透明体 - - - - - 不透明体 - 不透明体

                            距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LSのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                            プレス機の排出部のセンサーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            プレス機の製品排出部のセンサーに、この光電センサー(E3Z-LS63)とブラケット(E39-L104)を使用しました。検出体は、ざらつきのある金属製品です。距離を設定する際に、少し時間がかかりました。一度調整が終われば、その後は再度調整することなく使用できています。センサー類はオムロン製品をよく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機構部のカウンター用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            トータルカウンタH7GPと組み合わせて非接触カウンターとする際に、これまで反射板タイプのセンサーを使用してきたのですが、入手困難となり代替として採用してみました。カタログのアピールポイントにあるように、ビームスポットがくっきりしていて見やすく、調整が容易な点が良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品検知
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                            取出機のアタッチメントに取付けて使用しています。アンプ内臓なので少スペースで取付けも簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造ラインの一部に利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            リレーはオムロンが一般的で信頼性も高いので、オムロンのラインナップの中からこの商品を選定しました。距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3Z-LS】と一緒に購入し、製造ラインの一部に使っています。使用していて特に気になる点などはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品検知用途として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            当社生産ラインにて製品検知用途で利用しています。当社製品が食品であることを鑑み大前提は非接触のセンサーであることです。中でも検出タイプや対応検出物体等の要素を考慮し仕様に適った型番:E3Z-LS61 2Mを採択しました。良好な検出精度、再現性を発揮する商品として重宝しています。主として既存品の劣化やメンテナンス時にリプレース対象として購入していますが、過去からの利用実績に満足度が高い商品なので、類似機構の新設・増設の際には同じ商品で対応するようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました