(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,302円 ~ 27,797円
税込価格
23,432円 ~ 30,577円

【特長】・汎用光電センサです。・高品質で信頼の検出を実現します

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出タイプ反射形詳細:
    限定反射形
  • 検出物体:
    不透明体
  • 動作モード:
    入光時ON/しゃ光時ON
  • 使用周囲温度(℃):
    -25~+55
  • 接続方式:
    コード引出しタイプ
  • コード長(m):
    2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

E3S-LS10XE4/E3S-LS20XE4

アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】 E3S-LS10XE4/E3S-LS20XE4外形図

ビニル絶縁丸形コードφ4、3芯(導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ1.1mm)標準2m
質量:約225g

製品仕様

定格/性能

項目形式
形E3S-LS10XE4形E3S-LS20XE4
検出方式限定反射形
検出距離30~100mm連続可変(10×10mm)50~250mm連続可変(50×75mm)
標準検出物体透明・不透明体
応差の距離30mmにて0.5mm以下50~250mmにて5%以下
100mmにて3mm以下
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(950nm)赤外発光ダイオード(680nm)
電源電圧DC12~24V±10%  リップル(p-p)10%以下
消費電流40mA以下
制御出力(無接点出力)出力電流1.5~4mA、負荷電流80mA max.(残留電圧2V以下)→デジタルカタログ4ページ参照
応答時間動作・復帰時間とも1ms以下
感度調整ボリウムつき
使用周囲照度*白熱ランプ受光面照度3,000lx以下
太陽光受光面照度10,000lx以下
周囲温度動作時:-25~+55℃  保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時:35~85%RH  保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V  50/60Hz  1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格:IP67
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
表示灯入力表示(赤色)、安定レベル表示(緑色)
材質ケース亜鉛ダイカスト
レンズポリカーボネイト*
取りつけ金具

*使用周囲照度は受光面照度で表し、受光出力が200lxに対して20%変化する照度で、動作限界照度ではありません。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
検出距離詳細(mm)
出力形式
光源
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~30
30
PNP
赤外光
-

1個

27,797( 30,577円 )

1日目

~30
30
NPN
赤外光
狭視界形

1個

26,724( 29,396円 )

8日目

~50
50
PNP
赤色光
-

1個

23,292( 25,621円 )

8日目

~50
50
NPN
赤色光
広視界形

1個

21,302( 23,432円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用光電センサです。
・高品質で信頼の検出を実現します

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

    デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

    デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

      レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

      レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

        アンプ内蔵溝形光電センサ

        アンプ内蔵溝形光電センサ

          超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

          超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

            汎用光電センサ BMシリーズ

            汎用光電センサ BMシリーズ

              距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

              距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

                小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                  小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                  小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                    デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

                    デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

                      耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

                      耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

                        ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

                        ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

                          デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                          デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                            メーカー オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アズビル オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                            通常価格 21,302円 20,001円 13,750円 14,638円 13,836円 4,621円 18,961円 13,836円 19,254円 33,020円 13,057円 9,887円 27,500円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ
                            検出方式 拡散反射 - - 透過 - - 拡散反射 - - 色識別 - - 色識別
                            アンプ 種類 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型
                            検出タイプ反射形詳細 限定反射形 - - - - - 距離設定形 - - - - - -
                            検出物体 不透明体 - - - - - 不透明体 - 不透明体 - - - -

                            アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました