(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサートノズルJT型(取付部品アングル型)

インサートノズルJT型(取付部品アングル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,693円
税込単価
2,962円

ねじ込み式ノズル。銅管ノズルの取り付け部品。アングル型で角度を90度変えられま...

詳細情報を確認する

型番

JT4B-1BA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インサートノズルJT型(取付部品アングル型) 外形図

製品仕様

  • 材質:真鍮
  • 最大圧力:3MPa
  • 耐熱温度:150℃

規格表

型番適合機種AφBCDEφFGHI質量g
JT4B-1BAJT4B-1R1/86.421.811.1115.612.7189.430

型番リスト

型番
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JT4B-1BA

真鍮
10

1個

2,693( 2,962円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ込み式ノズル。銅管ノズルの取り付け部品。アングル型で角度を90度変えられます。
【特長】
・銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
・銅管はクーラントを行ないたいポイントの近くで確実に使用出来ます。
・ノズルの角度を前後左右35度スピーディーに変えられます。

カタログ

 

Loading...

JT4B-1BAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートノズルJT型(取付部品アングル型)の型番JT4B-1BAのページです。
型番JT4B-1BAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサートノズルJT型(取付部品アングル型)

インサートノズルJT型(取付部品アングル型)

    インサートノズルJT型(取付部品ストレート型)

    インサートノズルJT型(取付部品ストレート型)

      ノズル角度調整バー

      ノズル角度調整バー

        インサートノズルSB型

        インサートノズルSB型

          インサートノズル用スプレーチップ

          インサートノズル用スプレーチップ

            ノズル用ターミナル多連タイプ

            ノズル用ターミナル多連タイプ

              回転ノズル ロングタイプ

              回転ノズル ロングタイプ

                扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

                扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

                  ポイントノズル エア増幅タイプ

                  ポイントノズル エア増幅タイプ

                    ポイントノズル

                    ポイントノズル

                      集塵ノズル

                      集塵ノズル

                        インサートノズルPM型

                        インサートノズルPM型

                          インサートノズルTJ型

                          インサートノズルTJ型

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ ミスミ いけうち ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 2,693円 2,154円 1,397円 3,021円 2,164円 - 5,460円 1,722円 860円 2,810円 2,630円 8,397円 3,389円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            噴射形状 ポイント ポイント エアノズル関連部品 ポイント エアノズル関連部品 エアノズル関連部品 ラウンド・拡散 標準扇形 ポイント ポイント - ポイント ポイント
                            角度調整 角度調整可 / ストレート 角度調整可 / ストレート - 角度調整可 - - - - ストレート 角度調整可 - 角度調整可 角度調整可
                            種類 インサートノズル インサートノズル その他部品 インサートノズル インサートノズル 関連部品 - エアーノズル ポイントノズル ポイントノズル - インサートノズル インサートノズル

                            インサートノズルJT型(取付部品アングル型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました