(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量マウント

中量マウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,920円
税込単価
14,212円

【特長】・軽荷重領域26~352N(1マウント当たり)に対応。 ・水平8Hz/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 直径(φ):
    66
  • 高さ(mm):
    59.5~69.5
  • 材質:
    ケース:黒色ABS樹脂/スプリング:ステンレス/ネジ部:真鍮/防振材:粘弾性材

型番

BMM200HD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
中量マウントの寸法図1
中量マウントの寸法図2

製品仕様

中量マウントの外観
型番シール色積載可能荷重
kgN
BMM040L灰色2.6~5.226~51
BMM060L黄色4.2~8.442~82
BMM100L青色7.0~14.069~137
BMM200L赤色13.4~26.8132~262
BMM270L緑色18.0~36.0177~352

使用例

中量マウントの使用例

商品特長詳細

振動波形

振動波形(鉛直方向)

振動波形(鉛直方向)

振動伝達率

振動伝達率(水平方向)

振動伝達率(水平方向)

振動伝達率(鉛直方向)

振動伝達率(鉛直方向)

型番リスト

型番
許容荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMM200HD

132~262

1個

12,920( 14,212円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽荷重領域26~352N(1マウント当たり)に対応。
・水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振が可能。
・扱いやすい高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm)。
・積載荷重に関係なくマウントサイズは同一。
・ケース材質:黒色ABS樹脂。
・スプリング材質:ステンレス。
・ネジ部材質:真鍮。
・防振材:粘弾性材。

カタログ

BMM200HDで型番確定

  • 最小荷重以下で使用した場合、性能が発揮されません。荷重範囲はメーカーカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量マウントの型番BMM200HDのページです。
型番BMM200HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量マウント

中量マウント

    除振台 VPG

    除振台 VPG

      卓上型除振台(防振ゴム式・複合マウント式・自動レベル調整器付空気ばね式)

      卓上型除振台(防振ゴム式・複合マウント式・自動レベル調整器付空気ばね式)

        卓上形アクティブ除振台

        卓上形アクティブ除振台

          Sカラー金具

          Sカラー金具

            ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

              コイルスプリング用ワッシャ  SSWB

              コイルスプリング用ワッシャ SSWB

                LAMP ポイントフィックス PE-32YT

                LAMP ポイントフィックス PE-32YT

                  ボブスペーサー

                  ボブスペーサー

                    ファブスペーサー(適用板厚1.5) EF15

                    ファブスペーサー(適用板厚1.5) EF15

                      ステンレスダクト継手 フランジカラー

                      ステンレスダクト継手 フランジカラー

                        ファブスペーサー(適用板厚1.0) EF10

                        ファブスペーサー(適用板厚1.0) EF10

                          真空パッド スタンダードタイプ VPE

                          真空パッド スタンダードタイプ VPE

                            メーカー ナベヤ ナベヤ 中央精機 倉敷化工 タイガースポリマー ナゴヤ ミスミ スガツネ工業 ボーセイ ファブエース 栗本鐵工所 ファブエース 日本ピスコ
                            通常価格 12,920円 80,098円 93,806円 1,950,560円 4,855円 850円 190円 6,290円 102円 32,000円 2,800円 250円 835円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目~   9日目   7日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 除振台 除振台 除振台 - - - - - - - - -
                            直径(φ) 66 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 59.5~69.5 69~79 - - - - - - - - - - -
                            材質 ケース:黒色ABS樹脂/スプリング:ステンレス/ネジ部:真鍮/防振材:粘弾性材 除振マウント部:ABS樹脂/除振台:白御影石 - - - - - - - - - - -

                            除振台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました