(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スプリングピンプランジャA型

スプリングピンプランジャA型 (レビュー)

通常価格(税別)
458円 ~ 2,899円
税込価格
504円 ~ 3,189円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワークの位置決めに最適なストロークプランジャ。
【特長】
・耐熱度は250℃まで。
・強力圧タイプには、縦線マークが2本施してある。
・位置決め、固定、押し付け、押し離しに最適。
・表面処理 : (PPA)本体・ピン : 黒染め。(PPA-J)本体 : 黒染め、ピン : 黄色亜鉛メッキ。
【用途】
・ワークの位置決めに最適。
【荷重について】
・最小(初期荷重)はプランジャーのボールまたはピンが沈み始めるときの荷重、最大荷重はプランジャーのボールまたはピンが沈み切った状態の荷重です。

スプリングピンプランジャA型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    接着時に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/06/23
    当社で製作を依頼された製品において、部品どうしを接着材で固定する時の加圧ねじとして使用しています。以前は、普通のボルトを使用していましたが、加圧位置がズレたりしていました。この商品を使うことで、ズレが無くなり、スプリングによって均等に加圧できる様になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングピンプランジャA型

スプリングピンプランジャA型

    スプリングピンプランジャC型

    スプリングピンプランジャC型

      スプリングプランジャ 先端フラットタイプ

      スプリングプランジャ 先端フラットタイプ

        ショート プランジャー(ZSP・SPL・SPLH)

        ショート プランジャー(ZSP・SPL・SPLH)

          スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL-SUS,LPLH-SUS)

          スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL-SUS,LPLH-SUS)

            スプリングピンプランジャB型

            スプリングピンプランジャB型

              ショート プランジャー(ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS)

              ショート プランジャー(ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS)

                小径スプリングプランジャー

                小径スプリングプランジャー

                  スプリング・プランジャ 六角穴付 22060タイプ

                  スプリング・プランジャ 六角穴付 22060タイプ

                    ショート プランジャー(ロングロック付)(LSPLL・LSPL・LSPLH)

                    ショート プランジャー(ロングロック付)(LSPLL・LSPL・LSPLH)

                      スプリング・プランジャ 平滑タイプ

                      スプリング・プランジャ 平滑タイプ

                        ロングストロークプランジャー(軽荷重用)LSP-L

                        ロングストロークプランジャー(軽荷重用)LSP-L

                          ショートプランジャ スチールボディタイプ

                          ショートプランジャ スチールボディタイプ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ナベヤ イマオコーポレーション ミスミ ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー 小西製作所 ミスミ
                            通常価格 458円 519円 430円 315円 1,879円 306円 446円 1,090円 434円 562円 1,210円 2,168円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み プレスフィット - ねじ込み 圧入 ねじ込み ねじ込み
                            ゆるみ止め なし なし あり なし あり なし なし なし - あり - アロック -
                            ピンプランジャ種類 六角穴付 六角穴付 フラット 球面 球面 球面 球面 - - 球面 - 球面 / 六角穴付 / ロングストローク ショートプランジャ
                            レンチ穴形状 六角 六角 六角 マイナス 六角 マイナス マイナス - - マイナス - 六角 六角
                            荷重 min(範囲)(N) 0.01~50 0.01~50 0.01~50 - 0.01~50 0.01~50 - 0.01~50 - - - 0.01~50 0.01~50

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。