(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプ

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,088円 ~ 127,895円
税込価格
26,497円 ~ 140,685円

レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメント。【特長】・ボルト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプの仕様

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプの外観

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプの外観

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプの寸法図

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプの寸法図

レベリングエレメントの使用イメージ

レベリングエレメントの使用イメージ

 

(単位:mm)

 

型番ABC(細目)DEFGHI高さ調節範囲許容荷重 kN質量 kg
BNSHA080P509650M12×1.51409051312015128.01.2
BNSHA120P5013359M16×1.5180125513160152016.02.8
BNSHA160P5017565M20×1.5220170516200152035.04.9
BNSHA175P5020073M20×1.5260185820230202043.06.6
BNSHA200P5022777M24×2.0300225820270202065.010.6
BNSHA250P5027077M30×2.0330265820300202090.015.6
BNSHA080P329650M12×1.51409051312015125.01.2
BNSHA120P3213359M16×1.5180125513160152010.02.8
BNSHA160P3217565M20×1.5220170516200152022.04.9
BNSHA175P3220073M20×1.5260185820230202027.06.6
BNSHA200P3222777M24×2.0300225820270202036.010.6
BNSHA250P3227077M30×2.0330265820300202048.015.6
  • ※ ボルトは付属しておりませんので、BNSH、BNSHA用ボルト(BNSB)より選定してください。
  • ※ 引抜き荷重には、対応しておりません。

プレート別特性データ

鉛直の特性データ

鉛直の特性データ

水平の特性データ

水平の特性データ

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
最大許容荷重(kN)
幅(mm)
使用防振プレート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2501~5500
M12
45
5
96
B32

1個

24,088( 26,497円 )

3日目

5501~12500
M12
45
8
96
B50

1個

24,088( 26,497円 )

3日目

5501~12500
M16
51
10
133
B32

1個

36,025( 39,628円 )

3日目

12501~60000
M16
51
16
133
B50

1個

36,025( 39,628円 )

3日目

12501~60000
M20
54
22
175
B32

1個

51,055( 56,161円 )

3日目

12501~60000
M20
54
35
175
B50

1個

51,055( 56,161円 )

3日目

12501~60000
M20
57
27
200
B32

1個

66,616( 73,278円 )

3日目

12501~60000
M20
57
43
200
B50

1個

66,616( 73,278円 )

3日目

12501~60000
M24
64
36
227
B32

1個

96,458( 106,104円 )

3日目

60001~
M24
64
65
227
B50

1個

96,458( 106,104円 )

3日目

12501~60000
M30
66
48
270
B32

1個

127,895( 140,685円 )

3日目

60001~
M30
66
90
270
B50

1個

127,895( 140,685円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメント。
【特長】
・ボルトナットはレベリングネジBNSBの中から選択可能。
・床固定可能。
・ケース材質:FC250。
・防振プレート材質:NBR。
・P50 : 防振プレートB50を使用。
・P32 : 防振プレートB32を使用。
【用途】
・プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシン等の防振。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプ

レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプ

    レベリングエレメント BNVS

    レベリングエレメント BNVS

      LAMP アジャスター MN型 首振り機構付

      LAMP アジャスター MN型 首振り機構付

        アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ) D-E-W

        アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ) D-E-W

          レベリングジャッキ

          レベリングジャッキ

            レベリングエレメント BNRS

            レベリングエレメント BNRS

              ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ

              ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ

                標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ

                標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ

                  エコアジャスター 首振り機構付 EA型

                  エコアジャスター 首振り機構付 EA型

                    防振ウェッジマウント PKAK (球面シート付ボルトオンタイプ)

                    防振ウェッジマウント PKAK (球面シート付ボルトオンタイプ)

                      P.Cアジャスター/座金

                      P.Cアジャスター/座金

                        アジャスタパッド 標準タイプ

                        アジャスタパッド 標準タイプ

                          アジャスタパッド 固定タイプ

                          アジャスタパッド 固定タイプ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ スガツネ工業 ダイワアドテック(旧大和螺子) ナベヤ ナベヤ サンファスナー部品 サンファスナー部品 スガツネ工業 ナベヤ スリーナイン島野 WOOJIN(ウージン) ミスミ
                            通常価格 24,088円 3,797円 258円 1,467円 18,845円 3,600円 216円 516円 368円 48,025円 88円 375円 347円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - - - 防振マウント・空気ばね - - - - - - -
                            材質 FC250 FC250 - - - FC250 - - - - - - -
                            接続形状 片端おねじ 片端おねじ - - - 片端おねじ - - - - - - -
                            特性 耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性 耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性 - - - 耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性 - - - - - - -
                            本体表面処理 なし 塗装 - - - 塗装 - - - - - - -

                            レベリングエレメント BNSHA(円形)床固定タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました