本体左右が異形状のヒンジ。亜鉛ダイキャストの黒色とクロムメッキ、SUS製を用意...
型番 | 本体 | ピン、ワッシャー | スペーサー |
---|---|---|---|
MCH60-B | 亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装 | SUS304 | ポリアミド |
MCH70-B | SUM22L 亜鉛メッキ | ||
MCH70-C | 亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ | ||
MCH-SUS | SUS316 | SUS304 |
型番 | H | E | A | H1 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
MCH60133B | 19.5 | 13 | 5 | 1.5 | 295 |
MCH60139B | 25.5 | 19 | 11 | 4.5 | 305 |
黒色塗装 | クロムメッキ | H | E | A | H1 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ||||||
MCH7053B | MCH7053C | 19.5 | 13 | 5 | - | 155 |
MCH70534B | MCH70534C | 4 | ||||
MCH70596B | MCH70596C | 25.5 | 19 | 11 | 6 | 165 |
MCH705910B | MCH705910C | 10 |
型番 | H | E | A | H1 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
MCH6053-SUS | 19.5 | 13 | 5 | - | 170 |
Loading...
本体左右が異形状のヒンジ。亜鉛ダイキャストの黒色とクロムメッキ、SUS製を用意。
MCH70534Cで型番確定
マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(MCH)の型番MCH70534Cのページです。
型番MCH70534Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MCH60139B |
MCH6053-SUS |
MCH70534B |
MCH7053B |
MCH7053C |
MCH705910B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 本体材質 | 本体表面処理 | 本体色 | 段差 H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,364円 ( 4,800円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 亜鉛ダイカスト | 塗装 | ブラック | 4.5 | |
4,849円 ( 5,334円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | ステンレス | なし | シルバー | なし | |
3,103円 ( 3,413円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 亜鉛ダイカスト | 塗装 | ブラック | 4 | |
3,103円 ( 3,413円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 亜鉛ダイカスト | 塗装 | ブラック | なし | |
2,774円 ( 3,051円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 亜鉛ダイカスト | クロムメッキ | シルバー | なし | |
2,720円 ( 2,992円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 亜鉛ダイカスト | 塗装 | ブラック | 10 |