(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円

【特長】・オール樹脂製で、腐食を嫌う環境に最適です。・薄型のヒンジです。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH) 外形図

製品仕様

本体ピン、エンドキャップ
ポリアミド
つや消しブラック
ポリアセタール

規格表

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH) 規格表

使用例

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH) 使用例

性能・試験情報

技術データ

  • 旋回角度:max.335°
  • 使用温度:-20~+80℃

注意・禁止事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFH6055HH

10

1個

1,154( 1,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール樹脂製で、腐食を嫌う環境に最適です。
・薄型のヒンジです。

カタログ

 

EFH6055HHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)の型番EFH6055HHのページです。
型番EFH6055HHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

    エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

    エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

      エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)

      エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

          フラット ヒンジ (AFTH)

          フラット ヒンジ (AFTH)

            270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

            270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

              ステンレス段付蝶番 HHPSSD

              ステンレス段付蝶番 HHPSSD

                マシナリー ヒンジ(MCH)

                マシナリー ヒンジ(MCH)

                  フラッシュ蝶番

                  フラッシュ蝶番

                    横長蝶番

                    横長蝶番

                      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                        270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                        270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                          メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 ミスミ イマオコーポレーション ハイロジック ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業
                          通常価格 1,154円 1,697円 834円 917円 1,513円 2,297円 798円 1,889円 588円 382円 3,518円 2,297円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                          本体材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド アルミニウム 亜鉛合金 SUS304 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金
                          長さ L(mm) 55 102 - 50 50 50 - 55 - - - 50
                          幅 W(mm) 59 80 - 70 50 63 - 58 - - - 76

                          エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました