(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ウレタンローラー(軽荷重タイプ)(CTG-BR)
  • 数量スライド割引

ウレタンローラー(軽荷重タイプ)(CTG-BR) (レビュー)

通常価格(税別)
578円 ~ 1,610円
税込価格
636円 ~ 1,771円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
走行音が静かなウレタンローラーです。
【特長】
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
・軽荷重仕様です。
・ウレタン製なので走行音が静かです。
・ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体成形しています。(外径Φ20~Φ35mmのウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。)

ウレタンローラー(軽荷重タイプ)(CTG-BR)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    新規開発サンプル用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/23
    考えていた通りのパーツで、開発に十分に役に立ちました。これからもよろしくお願いします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社生産装置に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    ライン測定装置に対しロールとの干渉を防止し且つギリギリの位置までワークを移動する必要があり、小型のものが欲しかったためこの商品を選定しました。サイズ感がちょうどよくまたスムーズな走行性能、使い勝手に満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械設備ハンガー部に利用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    ハンガー移動用滑車として以前は、樹脂削り出しで特注部品を使用していましたが、高額であるため既製品で探していたところ、ちょうど良さそうな本商品を見つけ利用し始めました。滑走性能等は満足していますが、欲を言えば外径寸法の刻みがもう少し細かいバリエーションがあると助かります。(現状は機械側を加工し調整しているため)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンローラー(軽荷重タイプ)(CTG-BR)

ウレタンローラー(軽荷重タイプ)(CTG-BR)

    ガイドローラー 車輪

    ガイドローラー 車輪

      ガイドローラー(V型、シングルベアリング)(GRL-SH1-V)

      ガイドローラー(V型、シングルベアリング)(GRL-SH1-V)

        樹脂製ガイドローラーF型(GRL-P-F-SUS)

        樹脂製ガイドローラーF型(GRL-P-F-SUS)

          ガイドローラー(F型)(GRL-F)

          ガイドローラー(F型)(GRL-F)

            ガイドローラー Y型、複列アンギュラ(GRL-SWA-Y)

            ガイドローラー Y型、複列アンギュラ(GRL-SWA-Y)

              ガイドローラー(Y型、ダブルベアリング)(GRL-S2-Y)

              ガイドローラー(Y型、ダブルベアリング)(GRL-S2-Y)

                ガイドローラー(V型)(GRL-V)

                ガイドローラー(V型)(GRL-V)

                  ガイドローラー(R型)(GRL-R)

                  ガイドローラー(R型)(GRL-R)

                    ガイドローラー(H型、ダブルベアリング)(GRL-S2-H)

                    ガイドローラー(H型、ダブルベアリング)(GRL-S2-H)

                      ガイドローラー(H型、シングルベアリング)(GRL-H)

                      ガイドローラー(H型、シングルベアリング)(GRL-H)

                        ガイドローラー R型 ダブルベアリング(GRL-S2-R)

                        ガイドローラー R型 ダブルベアリング(GRL-S2-R)

                          ガイドローラー クラウン型(GRL-C)

                          ガイドローラー クラウン型(GRL-C)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 578円 2,434円 4,034円 1,018円 1,664円 4,997円 3,697円 3,010円 1,816円 2,521円 1,862円 3,150円 2,038円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ローラ種類 F型 片側フランジ V型 F型 F型 Y型 Y型 V型 R型 H型 H型 R型 クラウン型
                            軸種類 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) - 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴) 軸なし(丸穴)
                            ローラ材質 樹脂 ポリアセタール スチール ポリアセタール - S45C スチール - - スチール - S45C -
                            ライニング材質 ポリウレタン なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ベアリング シングル - シングル シングル シングル 複列アンギュラ ダブル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。