【特長】・2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。・イン...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
ノブ:アルミ合金(ADC12)、焼付塗装、シルバーグレー
ノブ 型番 | 適用インジケータータイプ | |
---|---|---|
D50R,L,C | D75R,L,C | |
DHK80 | ○ | × |
DHK100 | × | ○ |
・本製品にはインジケーターは含まれておりませんので上表よりご選択の上、別途ご注文ください。
・適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
Loading...
【特長】
・2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
・インジケーターは専用のノブやハンドルに簡単に取付け可能、またはあらかじめセットされています。
・ハンドル車、ノブは公差H8でボス穴加工されていますので、そのままシャフトに取付けできます。