(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ナットプレート

DIRAK ナットプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
292円 ~ 356円
税込価格
321円 ~ 392円

【特長】・218型蝶番の取り付けに最適なナットプレートです。・通常のナットのよ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

218-0907

218-0907

218-0908 218-0909 218-0910

218-0908
218-0909
218-0910

製品仕様

対応製品

  • 180°開き面付小型蝶番418-9305型
  • 270°開きステンレス鋼製面付蝶番218-93型
  • 270°開き面付蝶番218型
  • 270°開き面付蝶番218-92型
  • 270°開き面付蝶番218-9108
  • 270°開き蝶番218-9110

規格表

型番fg
218-0907.15-00000166.5R26.54.56.5
218-0908.15-00000257.5R2.57.55.57.5
218-0909.15-00000308.5R38.56.58.5
218-0910.15-000003610.5R410.58.510.5
型番材料仕上WPHtd
218-0907.15-00000光沢クロメート処理上記掲載上記掲載上記掲載上記掲載上記掲載
218-0908.15-000004025103M5
218-0909.15-00000503012M6
218-0910.15-000006036144M8

使用例

取付例・取付加工図

取付例

取付例

取付加工図

取付加工図

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
取付種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
8
[めねじ] めねじ
10

1個

292( 321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
10
丸穴
10

1個

303( 333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
12
丸穴
10

1個

314( 345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
14
丸穴
10

1個

356( 392円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・218型蝶番の取り付けに最適なナットプレートです。
・通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。
・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。(詳細は取付加工図をご覧ください)
・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
【用途】
・蝶番の取付の際に便利。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIRAK ナットプレート

DIRAK ナットプレート

    ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)

    ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)

      SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

      SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

        ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013

        ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013

          ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

          ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

            ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4

            ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4

              SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

              SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                ステン5mmハカマ蝶番

                ステン5mmハカマ蝶番

                  LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                  LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                      180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

                      180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

                        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                          180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

                          180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 292円 3,840円 1,846円 1,797円 22,785円 427円 2,294円 263円 15,831円 2,698円 6,216円 4,052円 33,605円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 蝶番関連部品 段付き蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 - ハタ蝶番 ガラス蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            本体材料 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS316) 黄銅 ステンレス鋼板(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼 - 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS316Ti)
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め
                            用途 標準 耐食性 標準 / 耐食性 耐食性 標準 耐食性 標準 / 耐食性 標準 標準 / 耐食性 - 標準 標準 標準 / 耐食性
                            本体仕上 光沢クロメート - 素地 - - - 素地 - 鏡面仕上 - ブラック ブラック サテン仕上

                            DIRAK ナットプレートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            固定金具
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            精度がしっかりしていて、ばら売りしているので必要個数で購入出来、ありがたいです。お試しで1つ購入しましたが、追加で購入させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました