(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,844円 ~ 20,858円
税込価格
14,128円 ~ 22,944円

【用途】・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC) 外形図

製品仕様

ボディ、ワッシャー、フランジナット、調整ボルトフック
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

規格表

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC) 規格表-1

注)クランプ高さは調整ができます。カッコ値は、クランプストロークの範囲です。

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC) 規格表-2

使用例

使用例・使用方法

操作手順

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC) 操作手順図

技術情報・設計アイデア

能力線図

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC) 能力線図

注意・禁止事項

注意事項

インパクトレンチ(電動工具等)でフックを旋回させると破損する恐れがありますので、ご使用はお止めください。

型番リスト

型番
クランプ力(N)
ストローク S(mm)
長さ L(mm)
ネジ径 M
トラスココード
外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2300
3
18
M6×1
354-9798
18
10

1個

12,844( 14,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3600
4
23
M8×1.25
354-9801
23
10

1個

13,526( 14,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6000
4
30
M10×1.5
-
30
10

1個

15,262( 16,788円 )

3日目

7500
5
40
M12×1.75
-
40
10

1個

20,858( 22,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。
・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

    リトラクトクランプ(カムレバータイプ) (QLRE)

    リトラクトクランプ(カムレバータイプ) (QLRE)

      リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) (QLRE)

      リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) (QLRE)

        スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)

        スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)

          スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)

          スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)

            スプリングクランプ ラージタイプ

            スプリングクランプ ラージタイプ

              バッファプッシュピン

              バッファプッシュピン

                スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                  スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

                  スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

                    スプリングクランプ スモールタイプ

                    スプリングクランプ スモールタイプ

                      スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)

                      スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)

                        フッククランプセット(BJ132-A)

                        フッククランプセット(BJ132-A)

                          フッククランプ(BJ132)

                          フッククランプ(BJ132)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 12,844円 21,918円 17,419円 14,089円 6,956円 2,580円 2,160円 55,079円 5,640円 1,890円 60,223円 6,043円 3,667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ
                            材質 S45C S45C S45C S45C ZDC2 S45C S45C SCM440 - S45C SCM440 SCM440 SCM440
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 カチオン塗装 - - 四三酸化鉄皮膜 - - 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜

                            スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました