省スペースで取付けできます。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
ネジ式クランプですので、クランプストロークが必要な箇所に使用できます。
型番 | クランプ高さ (注1) | クランプ ストローク | L2 | L5 | W | L | H4 | d | P | H | L1 | L3 | W1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラットクランプ | ポイントクランプ | |||||||||||||||
min.時 | max.時 | min.時 | max.時 | |||||||||||||
QLRE-06 | 32 (32~29.5) | 40 (40~37.5) | 35 (35~32.5) | 43 (43~40.5) | 2.5 | 20 | 11 | 42 | 18 | 8 | 5.5 | 32 | 81 | 25.5 | 25 | 26 |
QLRE-08 | 37 (37~33.5) | 48 (48~44.5) | 42 (42~38.5) | 53 (53~49.5) | 3.5 | 25 | 14 | 52 | 22 | 10 | 6.6 | 40 | 100 | 32 | 31 | 32 |
(注1)クランプ高さは調整ができます。カッコ値は、クランプストロークの範囲です。
型番 | W2 | H2 | H1 | M | H3 | R | H5 | L4 | クランプレバー (注2) | レバー荷重 (N)(注3) | クランプ力 (kN) | クランプ 機構 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLRE-06 | 22 | 10 | 45 | M6×1 | 24 | 40 | 47 | 16 | FKF6-BR | 170 | 2.4 | ネジ | 242 |
QLRE-08 | 28 | 12 | 55 | M8×1.25 | 30.5 | 65 | 63 | 20 | FKF8-BR | 210 | 4.2 | 490 |
(注2)クランプレバーは、FKFタイプにボルトを固着した特殊品を使用しています。
(注3)レバーに掛けられる許容範囲です。
(1)アンクランプ位置
アンクランプ位置の状態でワークの着脱を行います。
(2)クランプ位置
アームの凹部を掴み、アームを起こしクランプ位置の状態にします。
(3)クランプ時
クランプレバーを回し、クランプします。
(アンクランプ時は逆の手順となります。)
Loading...
省スペースで取付けできます。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。