(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイングクランプ(QLSWC)

スイングクランプ(QLSWC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,170円 ~ 31,167円
税込価格
15,587円 ~ 34,284円

レバー操作でフック旋回、クランプ、アンクランプができるスイングタイプの工具レス...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

左旋回タイプ

左旋回タイプ

右旋回タイプ

右旋回タイプ

ポイントクランプ(黒皮面用)の寸法図

ポイントクランプ(黒皮面用)の外形図

フラットクランプ(仕上面用)の寸法図

フラットクランプ(仕上面用)の外形図

製品仕様

外観図

四三酸化鉄皮膜タイプ

四三酸化鉄皮膜タイプ

無電解ニッケルメッキタイプ

無電解ニッケルメッキタイプ

仕様

タイプボディ、レバー、調整ボルトフックカムシャフトグリップ
QLSWCS45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SCM415
浸炭焼入
四三酸化鉄皮膜
フェノール樹脂
ブラック
QLSWC-NPS45C
焼入焼戻
無電解ニッケルメッキ
SCM440
焼入焼戻
無電解ニッケルメッキ
SCM415
浸炭焼入
無電解ニッケルメッキ

規格表

品番旋回方向クランプ高さ 注1)クランプ
ストローク
早送り
ストローク
L2L3L1L4WLH5B
フラットクランプ(仕上面用)ポイントクランプ(黒皮面用)
min.時max.時min.時max.時
QLSWC100R22.8
(22.3~23.3)
24.8
(24.3~25.3)
22.4
(21.9~22.9)
24.4
(23.9~24.9)
10.82262611.5361864.3
QLSWC100L
QLSWC150R31.3
(30.6~32)
33.3
(32.6~34)
32.2
(31.5~32.9)
34.2
(33.5~34.9)
1.41.13083515.3452385.3
QLSWC150L
QLSWC200R32.5
(31.7~33.2)
39
(38.2~39.7)
33.5
(32.7~34.2)
40
(39.2~40.7)
1.51.4374520.76530128.4
QLSWC200L
QLSWC300R36.5
(35.5~37.4)
46
(45~46.9)
39
(38~39.9)
48.5
(47.5~49.4)
1.91.7455525.485401510.5
QLSWC300L
品番DpHDW1W2H3H2MH4RAH1レバー荷重
(N)注2)
クランプカ(kN)クランプ
機構
QLSWC100R27491884.31030M 4×0.722.8501545.81001.1スパイラルカム
カム角度5゜
QLSWC100L
QLSWC150R346623105.31440M 5×0.828.5632061.31501.8
QLSWC150L
QLSWC200R488230168.41850M 8×1.2545.5802676.52002.2スパイラルカム
カム角度4゜
QLSWC200L
QLSWC300R64100402010.42260M 10×1.55710033933003.5
QLSWC300L
品番質量(g)
QLSWC100R112
QLSWC100L
QLSWC150R250
QLSWC150L
QLSWC200R570
QLSWC200L
QLSWC300R1200
QLSWC300L

QLSWC(四三酸化鉄皮膜)

品番質量(g)
QLSWC100R-NP112
QLSWC100L-NP
QLSWC150R-NP250
QLSWC150L-NP
QLSWC200R-NP570
QLSWC200L-NP
QLSWC300R-NP1200
QLSWC300L-NP

QLSWC-NP(無電解ニッケルメッキ)

使用例

操作手順(右旋回の場合)

※ 左旋回の場合は、フックとレバーの旋回方向が反対になります。

1.アンクランプ位置 アンクランプ位置の状態でワークの着脱を行います。

1. アンクランプ位置
アンクランプ位置の状態でワークの着脱
を行います。

2.フック旋回 レバーを回すと、フックが追従してスイングします。

2. フック旋回
レバーを回すと、フックが追従して
スイングします。

3.早送り さらにレバーを回すと、フックがワーク付近まで、早送りされます。

3. 早送り
さらにレバーを回すと、フックがワーク付
近まで、早送りされます。

4.クランプ レバーを回しクランプします。

4. クランプ
レバーを回しクランプします。

レバー位置の変更

レバー位置の変更

レバーは12角レンチになっていますので30゜毎にレバー位置の変更が可能です。

注意・禁止事項

使用上の注意

スイングクランプ1個当たりの裏からの許容荷重は右表の通りです。 ワークを裏面から加工する際にこれ以上の荷重を掛けないでください。

スイングクランプ1個当たりの裏からの許容荷重は右表の通りです。
ワークを裏面から加工する際にこれ以上の荷重を掛けないでください。

サイズ裏からの許容荷重
(1個当たり)
QLSWC100max.2.3kN
QLSWC150max.3.6kN
QLSWC200max.3.7kN
QLSWC300max.5.6kN

裏面加工時の許容荷重

型番リスト

型番
クランプ力(N)
表面処理
旋回方向
長さ L(mm)
ネジ径 M
トラスココード
外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
四三酸化鉄皮膜
18
M4×0.7
331-9156
18
10

1個

14,170( 15,587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1100
無電解ニッケルメッキ
18
M4×0.7
-
18
10

1個

16,458( 18,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1100
四三酸化鉄皮膜
18
M4×0.7
331-9164
18
10

1個

14,170( 15,587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1100
無電解ニッケルメッキ
18
M4×0.7
-
18
10

1個

16,458( 18,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1800
四三酸化鉄皮膜
23
M5×0.8
331-9199
23
10

1個

16,458( 18,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1800
無電解ニッケルメッキ
23
M5×0.8
-
23
10

1個

19,140( 21,054円 )

10日目

1800
四三酸化鉄皮膜
23
M5×0.8
331-9202
23
10

1個

16,458( 18,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1800
無電解ニッケルメッキ
23
M5×0.8
-
23
10

1個

18,728( 20,601円 )

6日目

2200
四三酸化鉄皮膜
30
M8×1.25
-
30
10

1個

20,858( 22,944円 )

3日目

2200
無電解ニッケルメッキ
30
M8×1.25
-
30
10

1個

24,591( 27,050円 )

6日目

2200
四三酸化鉄皮膜
30
M8×1.25
-
30
10

1個

20,858( 22,944円 )

4日目

2200
無電解ニッケルメッキ
30
M8×1.25
-
30
10

1個

24,591( 27,050円 )

5日目

3500
四三酸化鉄皮膜
40
M10×1.5
-
40
10

1個

25,326( 27,859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3500
無電解ニッケルメッキ
40
M10×1.5
-
40
10

1個

30,596( 33,656円 )

80日目

3500
四三酸化鉄皮膜
40
M10×1.5
-
40
10

1個

25,326( 27,859円 )

4日目

3500
無電解ニッケルメッキ
40
M10×1.5
-
40
10

1個

31,167( 34,284円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバー操作でフック旋回、クランプ、アンクランプができるスイングタイプの工具レス下押しクランプ。
【特長】
・レバー操作でフックが旋回する工具でレバータイプ。
・黒染め仕様と無電解ニッケルメッキ仕様の2タイプで右旋回仕様と左旋回仕様がある。
・表面処理は、四三酸化鉄被膜と無電解ニッケルメッキ。
【用途】
・ワークの段取り時間を大幅に短縮したい時に最適。
・金属加工治具、組立治具などでの作業効率を向上時に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングクランプ(QLSWC)

スイングクランプ(QLSWC)

    スイングクランプ(カムレバータイプ)(QLSWC)

    スイングクランプ(カムレバータイプ)(QLSWC)

      スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

      スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

        リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) (QLRE)

        リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) (QLRE)

          リトラクトクランプ(カムレバータイプ) (QLRE)

          リトラクトクランプ(カムレバータイプ) (QLRE)

            スプリングクランプ ラージタイプ

            スプリングクランプ ラージタイプ

              スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)

              スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)

                スプリングクランプ スモールタイプ

                スプリングクランプ スモールタイプ

                  スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)

                  スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)

                    スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

                    スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

                      スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)

                      スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)

                        スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                        スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                          ワンタッチ スイングクランプ (QLSW)

                          ワンタッチ スイングクランプ (QLSW)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 14,170円 13,327円 5,640円 17,419円 21,918円 2,580円 14,089円 1,890円 6,956円 12,844円 60,223円 55,079円 24,104円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ
                            材質 S45C S45C - S45C S45C S45C S45C S45C ZDC2 S45C SCM440 SCM440 SCM440

                            スイングクランプ(QLSWC)のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            加工品固定用クランプとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/22
                            加工品固定用クランプとして使用しています。動きは非常に滑らかで、作業性は良いと思います。移動範囲がもう少し可動域が広がると加工品の取り出し時等いいのですが、その他は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の段取り替え時に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/20
                            生産設備の治具の段取り替え時に固定用として使用しました。クランプ取り付け部の高さに制限があったためスイングクランプを購入しました。ただフックが70°しか回らないのでワークが取外しにくいので90°回ってほしいです。70°で使いにくさをカバーしようとするとクランプ本体の取り付け位置、レバーの取り付け位置の変更等が必要になります。また価格が高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工用冶具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/10
                            ワークの押さえとして使用しています。実装場所にワークとの干渉を避けるための高さ制限があるため極力コンパクトサイズのものを探しておりこの商品の利用を始めました。自社にて取っ手部を削る追加工を施して更なる省スペース化をはかり使用していますが、性能自体は満足しておりリピート購入しています。実績を評価し当社海外工場にても同様の治具を製作しこの商品を利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/08
                            クランプエンド位置でロックがかかる機構だと思っていましたが違いました。
                            クランプエンドを通過するとクランプストロークが戻って逆回転に動かせなくなり、順回転させるしかなくなります。
                            言葉で言うと分かり難いですが、使えば意味がわかります。
                            クリック感は全くないので欲しい場合はトグルクランプの方がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気密扉の気密確保
                            評価 4.0満足度:4.02016/09/26
                            設計の段階で、CADデータを入手できたので、ユーザー様へ図面の提出がスムーズに行えました。 ユーザー様も、ただ商品の絵を見るのではなく、図面化されていることでイメージがしやすく、使用するにあたっても、イメージ通りに使うことができたと好評でした。
                            納期も短納期で早々に着手できたため、非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クランプ部先端のボルトは交換が可能ですか?
                            A
                            交換可能です。
                            Q 材質がステンレス製はありますか?
                            A
                            ありません。

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました