(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルネス クランプ (ARN)

アルネス クランプ (ARN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,785円
税込単価
30,564円

最大クランプ力 4.9kN【特長】・小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 本体種類:
    横押しクランプ
  • クランプ力(N):
    4900
  • 材質:
    STPT370
  • ストローク S(mm):
    12
  • 表面処理:
    焼付塗装
  • 締付範囲(mm):
    1.5
  • 早送りストローク(mm):
    12

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルネス クランプ (ARN) 外形図

製品仕様

クランプ力(kN)レバー荷重(N)質量(g)備考
4.9530250
  • ハウジング:スチール(STPT370)/焼付塗装 シルバーグレー
  • スリーブ:スチール(STPG370)/四三酸化鉄皮膜
  • レバー部:S45C/四三酸化鉄皮膜
  • グリップ:フェノール樹脂/レッド

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARN

10

1個

27,785( 30,564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最大クランプ力 4.9kN
【特長】
・小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。
・12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。
・締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
・最大締付力は約4.9kNです(レバー最大荷重530N時)。

カタログ

 

Loading...

ARNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルネス クランプ (ARN)の型番ARNのページです。
型番ARNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルネス クランプ (ARN)

アルネス クランプ (ARN)

    スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

    スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

      カムサイドクランプ(QLSC)

      カムサイドクランプ(QLSC)

        カムプッシュクランプ(QLCP)

        カムプッシュクランプ(QLCP)

          デュアルクランプ KCP-40ST

          デュアルクランプ KCP-40ST

            デュアルクランプ KCP-22ST

            デュアルクランプ KCP-22ST

              リーチ クランプ(QLRC)

              リーチ クランプ(QLRC)

                カムサイドクランプ(QLSCH)

                カムサイドクランプ(QLSCH)

                  サイドクランプ(CP100)

                  サイドクランプ(CP100)

                    コンパクトトークランプ(MBCTC)

                    コンパクトトークランプ(MBCTC)

                      Tスロットトークランプ(MBTC)

                      Tスロットトークランプ(MBTC)

                        アジャストトークランプ(MBATC)

                        アジャストトークランプ(MBATC)

                          薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

                          薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション カクタ カクタ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 27,785円 8,829円 22,221円 11,546円 34,706円 30,369円 19,383円 21,721円 25,815円 9,434円 12,299円 10,967円 9,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ
                            クランプ力(N) 4900 - - - 3000 3000 - - - - 17000 - -
                            材質 STPT370 ZDC2 SCM440 S45C SUS303 SUS303 S45C S45C S45C S17C S17C S17C S45C
                            ストローク S(mm) 12 1.5 - - - - - - - - - - -

                            アルネス クランプ (ARN)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました