(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLRC-08L
リーチ クランプ(QLRC) リーチクランプ QLRC

リーチ クランプ(QLRC) QLRC-08L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,437円
税込単価
21,381円

シャフトの突き出しが自由で、クランプ力が一定の横押しクランプです。 【特長】 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QLRC-08L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リーチ クランプ(QLRC)の寸法図
上面図

上面図

右操作タイプの側面図

右操作タイプの側面図

左操作タイプの側面図

左操作タイプの側面図

製品仕様

軽荷重用タイプ(青色の矢印)、重荷重用タイプ(黒色の矢印)

軽荷重用タイプ(青色の矢印)、重荷重用タイプ(黒色の矢印)

本体、レバーカムグリップ
S45C
四三酸化鉄皮膜
SCM415
浸炭焼入
四三酸化鉄皮膜
フェノール樹脂
つや消しブラック

軽荷重用タイプ

型番操作方向レバー荷重
(N)
クランプ力
(kN)
質量
(g)
適用シャフト突き出し量
QLRC-08R800.5330QLRCS-08100
QLRCS-08125
QLRCS-08150
0~30
0~55
0~80
QLRC-08L
QLRC-12R1501.4910QLRCS-12125
QLRCS-12150
QLRCS-12200
0~29
0~54
0~104
QLRC-12L

重荷重用

型番操作方向レバー荷重
(N)
クランプ力
(kN)
質量
(g)
適用シャフト突き出し量
QLRC-08R-L400.2330QLRCS-08100
QLRCS-08125
QLRCS-08150
0~30
0~55
0~80
QLRC-08L-L
QLRC-12R-L1000.7930QLRCS-12125
QLRCS-12150
QLRCS-12200
0~29
0~54
0~104
QLRC-12L-L

規格表

型番クランプストロークD2H1L4WL3H2dPHDD1LL1L2RBAM
QLRC-081.581820541485.54032282668.54013802814M5×0.8
QLRC-122.312253080201296045403693.755201325021M6×1

使用例

右操作の場合

1.アンクランプ

1.アンクランプ

アンクランプの状態でワークの着脱を行います。

2.シャフトの突き出し

2.シャフトの突き出し

シャフトを突き出し、ワークに当てます。

3.クランプ

3.クランプ

レバーをクランプ位置(120度)まで回し、クランプします。

注意・禁止事項

クランプ面に加わる反力(F)が、クランプ力より大きくなった場合、シャフトがスライドしてクランプが解除されます。

クランプ面に加わる反力(F)が、クランプ力より大きくなった場合、シャフトがスライドしてクランプが解除されます。

型番クランプ解除
QLRC-08-LF>0.2kN
QLRC-12-LF>0.7kN
QLRC-08F>0.5kN
QLRC-12F>1.4kN

型番リスト

型番
クランプ力(N)
ストローク S(mm)
旋回方向
外径 D1(φ)
長さ L(mm)
ネジ径 M
仕様
トラスココード
外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLRC-08L

500
1.5
26
68.5
M5×0.8
重荷重用
361-2651
28
10

1個

19,437( 21,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シャフトの突き出しが自由で、クランプ力が一定の横押しクランプです。
【特長】
・リーチクランプの横押しタイプです。
・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
・レバー操作によりシャフトが押し出され、クランプできシャフトの突き出しが自由です。
【用途】
・組立治具での部品固定にも最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

QLRC-08Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーチ クランプ(QLRC)の型番QLRC-08Lのページです。
型番QLRC-08Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リーチ クランプ(QLRC)

リーチ クランプ(QLRC)

    カムプッシュクランプ(QLCP)

    カムプッシュクランプ(QLCP)

      デュアルクランプ KCP-22ST

      デュアルクランプ KCP-22ST

        カムサイドクランプ(QLSC)

        カムサイドクランプ(QLSC)

          デュアルクランプ KCP-40ST

          デュアルクランプ KCP-40ST

            スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

            スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

              アルネス クランプ (ARN)

              アルネス クランプ (ARN)

                サイドクランプ(BJ100(M16))

                サイドクランプ(BJ100(M16))

                  カムサイドクランプ(QLSCH)

                  カムサイドクランプ(QLSCH)

                    サイドクランプ(CP100)

                    サイドクランプ(CP100)

                      スプリングサイドクランプ

                      スプリングサイドクランプ

                        薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

                        薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

                          Tスロットトークランプ(MBTC)

                          Tスロットトークランプ(MBTC)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション カクタ イマオコーポレーション カクタ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 19,383円 11,546円 30,369円 22,221円 34,706円 8,829円 27,785円 34,309円 21,721円 25,815円 4,310円 9,297円 12,299円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ
                            材質 S45C S45C SUS303 SCM440 SUS303 ZDC2 STPT370 FCD450 S45C S45C アルミ合金 S45C S17C
                            表面処理 四酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄被膜 - カチオン塗装 焼付塗装 黒色粉体焼付塗装 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜

                            リーチ クランプ(QLRC)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            素材の固定に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                            品物の中に穴が開いていて穴の中を固定したかったのでリーチクランプを購入しました。トグルクランプの方が安いのですが、トグルクランプだと回転した時に大きくなってしまうのでスペース的な問題もありリーチクランプを選定しました。シャフトの長さが足りなかったのでワンタッチクランプシャフトQLRCSを購入して交換して使用しています。まだ、使い始めて3ヶ月ぐらいですが、クランプ力もあるので特に問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シャフト先端に取り付けるアタッチメントはありますか?
                            A
                            専用部品はありません。お客様の仕様に合わせて、お客様ご自身でご準備下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QLRC-08L-L
                            QLRC-08R
                            QLRC-08R-L
                            QLRC-12L
                            QLRC-12L-L
                            QLRC-12R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプ力
                            (N)
                            ストローク S
                            (mm)
                            旋回方向 外径 D1
                            (φ)
                            長さ L
                            (mm)
                            ネジ径 M 仕様 トラスココード 外径 D
                            (φ)

                            20,835円

                            ( 22,919円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102001.52668.5M5×0.8軽荷重用-28

                            19,383円

                            ( 21,321円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105001.52668.5M5×0.8重荷重用361-266028

                            20,835円

                            ( 22,919円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102001.52668.5M5×0.8軽荷重用-28

                            24,864円

                            ( 27,350円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1014002.33693.7M6×1重荷重用361-267840

                            26,226円

                            ( 28,849円 )
                            1個 -

                            3日目

                            107002.33693.7M6×1軽荷重用-40

                            24,864円

                            ( 27,350円 )
                            1個 -

                            42日目

                            1014002.33693.7M6×1重荷重用361-268640

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました