(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLSNDM08-01-NP
スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM) スナップクランプ QLSNDM

スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM) QLSNDM08-01-NP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,697円
税込単価
7,367円

クランプ時にカチッと音がする下押しクランプ。 【特長】 ・下押しタイプ。 ・コ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QLSNDM08-01-NP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スナップクランプ(ダウンミニタイプ) (QLSNDM)の寸法図
側面図

側面図

上面図

上面図

製品仕様

外観図

四三酸化鉄皮膜/SUS製/無電解ニッケルメッキ

四三酸化鉄皮膜/SUS製/無電解ニッケルメッキ

クランプ位置について

クランプ位置について

仕様

タイプボディアーム調整ボルト
QLSNDM08S45C
四三酸化鉄皮膜
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SUS304
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
QLSNDM12
QLSNDM08-SUS
QLSNDM12-SUS
SCS13
(SUS304相当)
SCS13
(SUS304相当)
SUS304
QLSNDM08-NP
QLSNDM12-NP
S45C
無電解ニッケルメッキ
SCM440
無電解ニッケルメッキ

規格表

タイプクランプ
ストローク
L2MH1HDL1WH3H2M1H4LAH5
QLSNDM08-01117M8×1.251639.516218612M4×0.7-12L 不完全ねじ部11528.5115
QLSNDM12-011.522M12×1.752453.5222710817M5×0.8-15L
不完全ねじ部 1.5
18.538137
QLSNDM12-03
品番レバー荷重
(N)
クランプ力
(N)
質量
(g)
QLSNDM08-0151050
QLSNDM12-01120
QLSNDM12-031330

QLSNDM(四三酸化鉄皮膜)

品番レバー荷重
(N)
クランプ力
(N)
質量
(g)
QLSNDM08-01-SUS51050
QLSNDM12-01-SUS120
QLSNDM12-03-SUS1330

QLSNDM-SUS(SUS製)

品番レバー荷重
(N)
クランプ力
(N)
質量
(g)
QLSNDM08-01-SUS51050
QLSNDM12-01-SUS120
QLSNDM12-03-SUS1330

QLSNDM-NP(無電解ニッケルメッキ)

使用例

推奨クランプ位置への調整方法

1.クランプエンド位置で調整ボルトをワークに当てます。 2.更に調整ボルトをクランプストロークの半分を目安にワーク側 に突き出してナットで固定します。これで調整完了です。

1. クランプエンド位置で調整ボルトをワークに当てます。
2. 更に調整ボルトをクランプストロークの半分を目安にワーク側 に突き出してナットで固定します。これで調整完了です。

使用方法

高さ調整として、BJ601ジョイントバー(スリムタイプ)をご利用ください。

高さ調整として、BJ601ジョイントバー(スリムタイプ)を
ご利用ください。

クランプ力とレバー荷重は設定された数値に対し、最大±20%±の誤差があります。

クランプ力とレバー荷重は設定された数値に対し、
最大±20%±の誤差があります。

タイプクランプ解除
QLSNDM08-01F>10N
QLSNDM12-01
QLSNDM12-03F>30N

クランプ面に加わる反力(F)が、クランプ力より大きく
なった場合は、クランプが解除されます。

型番リスト

型番
クランプ力(N)
材質
ストローク S(mm)
表面処理
ネジ径 M
トラスココード
外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLSNDM08-01-NP

10
[スチール] S45C
1
無電解ニッケルメッキ
M8×1.25
-
16
10

1個

6,697( 7,367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ時にカチッと音がする下押しクランプ。
【特長】
・下押しタイプ。
・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
・指先での操作にフィットするレバー形状。
・アンクランプ位置でレバーが固定。
・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
【用途】
・クランプ時にカチッと音がして確実にクランプしたい時に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

QLSNDM08-01-NPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)の型番QLSNDM08-01-NPのページです。
型番QLSNDM08-01-NPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

    スイングクランプ(QLSWC)

    スイングクランプ(QLSWC)

      リトラクトクランプ(カムレバータイプ) (QLRE)

      リトラクトクランプ(カムレバータイプ) (QLRE)

        リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) (QLRE)

        リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) (QLRE)

          スイングクランプ(カムレバータイプ)(QLSWC)

          スイングクランプ(カムレバータイプ)(QLSWC)

            スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)

            スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)

              スプリングクランプ ラージタイプ

              スプリングクランプ ラージタイプ

                スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)

                スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)

                  スプリングクランプ スモールタイプ

                  スプリングクランプ スモールタイプ

                    スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

                    スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)

                      ワンタッチ スイングクランプ (QLSW)

                      ワンタッチ スイングクランプ (QLSW)

                        スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)

                        スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)

                          スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                          スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 5,640円 14,170円 21,918円 17,419円 13,327円 14,089円 2,580円 6,956円 1,890円 12,844円 24,104円 60,223円 55,079円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ
                            旋回方向 - - - - - - - - - -

                            スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            設備の受台の浮きを抑える
                            評価 3.0満足度:3.02017/10/03
                            クランプ力。クランプしたときのかっちり感。
                            とても満足できるが、レバーが小さいため結構力を要する。

                            設備の作業現場では女性が使用することも良くあることなので、
                            レバーの長さがもう少し長ければよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クランプ部先端のボルトは交換が可能ですか?
                            A
                            交換可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QLSNDM08-01
                            QLSNDM08-01-SUS
                            QLSNDM12-01
                            QLSNDM12-01-NP
                            QLSNDM12-01-SUS
                            QLSNDM12-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプ力
                            (N)
                            材質 ストローク S
                            (mm)
                            表面処理 ネジ径 M トラスココード 外径 D
                            (φ)

                            5,640円

                            ( 6,204円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010[スチール] S45C1四三酸化鉄皮膜M8×1.25342-006016

                            10,554円

                            ( 11,609円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010[ステンレス] SCS13(SUS304相当)1なしM8×1.25-22

                            6,176円

                            ( 6,794円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010[スチール] S45C1.5四三酸化鉄皮膜M12×1.75342-007822

                            7,997円

                            ( 8,797円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1010[スチール] S45C1.5無電解ニッケルメッキM12×1.75-22

                            12,675円

                            ( 13,943円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010[ステンレス] SCS13(SUS304相当)1.5なしM12×1.75-22

                            6,597円

                            ( 7,257円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1030[スチール] S45C1.5四三酸化鉄皮膜M12×1.75342-008622

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました