同じ力でクランプできる横押しクランプ。 【特長】 ・クランプ時にカチッと音がし...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
前面図
背面図
上面図
側面図
本体 | リンク | シャフト |
---|---|---|
ZDC2 カチオン塗装 ブラック | SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | S25C 浸炭窒化焼入 四三酸化鉄皮膜 |
レバー | グリップ | 調整ボルト |
S45C クロムメッキ | フェノール樹脂 ブラック | SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
型番 | 突き出しストローク | クランプストローク | H3 | L1 | L2 | L3 | W | H2 | d | L4 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLSNS28-05 | 12 | 1.5 | 20 | 22 | 63 | 35 | 40 | 5 | 5.5 | 5 | 28 |
QLSNS28-12 | |||||||||||
QLSNS30-07 | 22 | 25 | 33 | 80 | 42 | 42 | 6 | 6.5 | 6 | 30 | |
QLSNS30-14 |
型番 | Hmax. | H1 | A | L | θ | θ1 | レバー荷重 (N) | クランプ力 (N) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLSNS28-05 | 133 | 33 | 20 | 101 | 50° | 50° | 9 | 50 | 370 |
QLSNS28-12 | 20 | 120 | |||||||
QLSNS30-07 | 157 | 38 | 26 | 131 | 60° | 45° | 6 | 70 | 500 |
QLSNS30-14 | 18 | 140 |
直進シャフトダブルロック
型番 | クランプ解除 |
---|---|
QLSNS28-05 | F>50N |
QLSNS28-12 | F>120N |
QLSNS30-07 | F>70N |
QLSNS30-14 | F>140N |
50
|
12
|
342-0094
| 10 | 1個 | 8,829円(
9,712円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
120
|
12
|
342-0108
| 10 | 1個 | 9,565円(
10,522円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
70
|
22
|
342-0116
| 10 | 1個 | 10,200円(
11,220円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
140
|
22
|
342-0124
| 10 | 1個 | 10,271円(
11,298円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
同じ力でクランプできる横押しクランプ。
【特長】
・クランプ時にカチッと音がして確実クランプ。
・50万回の耐久試験をクリア。
・横押しタイプ。
・操作性に優れたグリップ付きレバー。
・アンクランプ位置でレバーが固定。
・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)
【用途】
・メンテナンスフリーで利用可能。