レバー操作の横押し工具クランプです。 【特長】 ・用途によりレバーの旋回方向を...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
左旋回タイプ
右旋回タイプ
前面図
側面図
本体 | シャフト、ピン | カムレバー |
---|---|---|
S45C 四三酸化鉄皮膜 | S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
型番 | レバー荷重 (N) 注) | クランプ力 (kN) | クランプ機構 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|
QLCP080R | 80 | 0.9 | スパイラルカム カム角度4゜ | 130 |
QLCP080L | ||||
QLCP150R | 150 | 2.4 | 350 | |
QLCP150L |
型番 | 旋回方向 | クランプストローク | H1 | D | W2 | M | L2 | L4 | W | L3 | H2 | d | P | H | L | W1 | R | L1 | カムレバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLCP080R | 右 | 1.2 | 13 | 8 | 7 | M4×0.7深さ 8 | 13 | 6 | 40 | 14 | 6 | 4.5 | 30 | 25 | 36 | 20 | 40 | 20 | QLCA-04 |
QLCP080L | 左 | ||||||||||||||||||
QLCP150R | 右 | 1.6 | 18 | 12 | 10 | M6×1 深さ12 | 19 | 9 | 55 | 20 | 10 | 6.6 | 40 | 33 | 50 | 26 | 63 | 28 | QLCA-06 |
QLCP150L | 左 |
レバーを回すとカムによりシャフトが突き出しクランプします。
アンクランプ時はスプリングでシャフトが戻ります。
能力線図
型番 |
クランプ力(N) |
ストローク S(mm) |
旋回方向 |
ネジ径 M |
外径 D(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
レバー操作の横押し工具クランプです。
【特長】
・用途によりレバーの旋回方向を選べます。
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
・レバーを回すとカムによりシャフトが突き出しクランプします。
・アンクランプ時は、スプリングでシャフトが戻ります。
【用途】
・ワークの段取り時間を大幅に短縮したい時に最適。