工具不要のレバー仕様とレバー無しの2タイプあるコンパクトで薄型の横押しクランプ...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
側面図
側面図
本体 | クランパー、カム | レバー |
---|---|---|
S45C 四三酸化鉄皮膜 | SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
型番 | 許容締付トルク (N・m) | クランプ力 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
QLSCL05NR | 2.1 | 1.3 | 18 |
型番 | W3 | 許容締付トルク (N・m) | クランプ力 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|
QLSCL10NR | 6 | 10 | 4 | 85 |
QLSCL15NR | 10 | 27 | 6 | 290 |
型番 | クランプストローク | W1 | W2 | H3 | H4 | L2 | W | L | H2 | d | P | H5 | L1 | クランプ機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLSCL10 | 1 | 38 | 8 | 6 | 3 | 15 | 45 | 33.5 | 10 | 5.2 | 36 | 5 | 30.5 | スパイラルカム カム角度 4° |
QLSCL15 | 2 | 60 | 12 | 9 | 5 | 22 | 70 | 50 | 15 | 8.2 | 55 | 7 | 46 |
型番 | H | D | H1 | R | A | B | M1 | レバー荷重 (N) 注1) | クランプ力 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLSCL10R | 30 | 13 | 20 | 63 | 12 | 8 | M4×0.7-4L | 170 | 4 | 130 |
QLSCL15R | 46 | 19 | 30 | 100 | 18 | 12 | M5×0.8-5L | 280 | 6 | 440 |
レバー付タイプ
レバーを回すとカムによりクランパーが突き出しクランプします。
アンクランプ時はスプリングでクランパーが戻ります。
レバーなしタイプ
レバーが邪魔な場合は、レバーなしタイプをご使用ください。
レバー位置の変更
レバーは12角レンチになっていますので 30°毎にレバー位置の変更が可能です。
型番 |
クランプ力(N) |
ストローク S(mm) |
長さ L(mm) |
ネジ径 M |
仕様 |
トラスココード |
外径 D(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1300
|
0.8
|
21
|
-
|
レバーなし
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 9,297円(
10,227円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4000
|
1
|
33.5
|
-
|
レバーなし
|
361-2619
|
-
| 10 | 1個 | 10,577円(
11,635円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4000
|
1
|
33.5
|
M4×0.7
|
レバー付
|
361-2627
|
13
| 10 | 1個 | 14,257円(
15,683円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6000
|
2
|
50
|
-
|
レバーなし
|
361-2635
|
-
| 10 | 1個 | 12,779円(
14,057円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6000
|
2
|
50
|
M5×0.8
|
レバー付
|
361-2643
|
19
| 10 | 1個 | 16,311円(
17,942円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
工具不要のレバー仕様とレバー無しの2タイプあるコンパクトで薄型の横押しクランプ。
【特長】
・レバーを回すとカムによりクランパーが突き出しクランプ。
・アンクランプ時は、スプリングでクランパーが戻る。
・ワークの浮き上がり防止機能付き。
・薄型コンパクト設計。
【用途】
・機械加工の工具干渉を抑制するのに最適。