(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJ623-12004
スペーサーワッシャー(BJ623) スペーサーワッシャー BJ623

スペーサーワッシャー(BJ623) BJ623-12004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,214円
税込単価
2,435円

上下面は研磨仕上げです。【材質】S45C【表面処理】四三酸化鉄皮膜

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

BJ623-12004 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スペーサーワッシャ- (BJ623):関連画像
スペーサーワッシャ- (BJ623):関連画像

型番リスト

型番
外径 D(mm)
内径 d(mm)
厚さ T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJ623-12004

50
13
10
10

1個

2,214( 2,435円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上下面は研磨仕上げです。【材質】S45C【表面処理】四三酸化鉄皮膜

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

BJ623-12004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサーワッシャー(BJ623)の型番BJ623-12004のページです。
型番BJ623-12004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペーサーワッシャー(BJ623)

スペーサーワッシャー(BJ623)

    金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-

    金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-

      平面ワッシャー

      平面ワッシャー

        金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ-

        金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ-

          金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-

          金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-

            金属ワッシャ -ツバ付タイプ-

            金属ワッシャ -ツバ付タイプ-

              金属ワッシャ -並級 内外径公差選択タイプ-

              金属ワッシャ -並級 内外径公差選択タイプ-

                金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-

                金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-

                  金属ワッシャ -T寸公差選択タイプ-

                  金属ワッシャ -T寸公差選択タイプ-

                    金属ワッシャ -形状選択タイプ-

                    金属ワッシャ -形状選択タイプ-

                      金属ワッシャ -焼入品 T寸選択タイプ-

                      金属ワッシャ -焼入品 T寸選択タイプ-

                        金属ワッシャ -焼入品 フリー指定タイプ-

                        金属ワッシャ -焼入品 フリー指定タイプ-

                          金属ワッシャ 内径H7タイプ

                          金属ワッシャ 内径H7タイプ

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ロームヘルドハルダー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,804円 - 7,199円 - - - - - - - - - 160円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ツバ付 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            内径タイプ ストレート ストレート ストレート 皿ボルト ザグリ ストレート ストレート ボルト穴 ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            材質 S45C - 熱処理鋼 - - - - - - - - - 一般構造用鋼
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 - - - - - - - - - - - なし
                            外径公差 指定なし 0~-0.2 - 0~-0.2 0~-0.2 0~-0.2 - 0~-0.2 0~-0.2 - 0~-0.2 0~-0.2 0~-0.2

                            スペーサーワッシャー(BJ623)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            スライド
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/12
                            スライドストッパにて
                            使いました
                            外径が大きくT
                            非常に重宝します
                            とめ面がおおきくなるので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外形
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/14
                            内径に対して
                            外形が意外と大きいので
                            非常に重宝します
                            傾斜スライドの対応に

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジャックボルトの座に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            留めるものが柔らかいので設置面を増やしてねじの食い込みを押さえるために使用しました。ミスミでしか購入しないので、他と比べたことはありませんが、品質や耐久性で気になる点はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高荷重ねじ部座面
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/11
                            両面研磨ワッシャーにしては安くて早い手配でした。適当なサイズが選べる研磨ワッシャーはなかなかなくなったので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BJ623-08004
                            BJ623-10001
                            BJ623-10002
                            BJ623-16001
                            BJ623-16002
                            BJ623-16003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径 D
                            (mm)
                            内径 d
                            (mm)
                            厚さ T
                            (mm)

                            1,839円

                            ( 2,023円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10358.410

                            1,839円

                            ( 2,023円 )
                            1個 -

                            3日目

                            103010.55

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            104010.55

                            2,214円

                            ( 2,435円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1050175

                            2,451円

                            ( 2,696円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1060175

                            2,257円

                            ( 2,483円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10501710

                            金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました