(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,643円 ~ 13,899円
税込価格
6,207円 ~ 15,289円

安全・良質標準エンプラガイドレールが、オートメーション化に担う役割はいっそう重...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S) 外形図

製品仕様

  • レール:超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、グリーン
  • 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。

取付例

チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S) 取付例1
チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S) 取付例2
型番取付推奨ボルトサイズ
AG35SM4
AG40SM5
AG50S
AG60S
AG80SM6
型番取付推奨ボルトサイズ
AG35S-
AG40S
AG50SM4
AG60S
AG80SM5
  • 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

規格表

型番チェーンNo.BfAWHW1H1質量(g/m)定寸(m)
AG35S354.42.2221517102002
AG40S407.62.3301724290
AG50S509.12.7361928360
AG60S6012.23.444263515650
AG80S8015.34.6543044790

注意・禁止事項

  • 製品長さは1℃で1,000mm当たり0.2mm伸縮します。
  • 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

型番リスト

型番
チェーン№
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
10

1個

5,643( 6,207円 )

3日目

40
10

1個

7,212( 7,933円 )

3日目

50
10

1個

8,110( 8,921円 )

3日目

60
10

1個

10,899( 11,989円 )

3日目

80
10

1個

13,899( 15,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全・良質
標準エンプラガイドレールが、
オートメーション化に担う役割はいっそう重要になっています。
静かで安全なロングライフの搬送を実現する為にも、
良質のエンプラガイドレールをお選びください。
【特長】
・エンプラガイドレールは、光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。
・超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。
・さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。
・エンプラガイドレールはバージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。

カタログ

 
  • 現在本製品の追加工サービスはミスミでは承っておりません。ご希望の場合はメーカーに直接お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

    チェーン ガイド(AGガイド) (AG)

    チェーン ガイド(AGガイド) (AG)

      チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)

      チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)

        チェーン ガイド(AGDCガイド) (AGDC)

        チェーン ガイド(AGDCガイド) (AGDC)

          チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)

          チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)

            チェーン ガイド(DLGガイド) (DLG)

            チェーン ガイド(DLGガイド) (DLG)

              チェーン ガイド(AGC-Sガイド) (AGC-S)

              チェーン ガイド(AGC-Sガイド) (AGC-S)

                チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC)

                チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC)

                  チェーン ガイド(CGCガイド) (CGC)

                  チェーン ガイド(CGCガイド) (CGC)

                    チェーン ガイド(CGOCガイド) (CGOC)

                    チェーン ガイド(CGOCガイド) (CGOC)

                      チェーン ガイド(AGDガイド) (AGD)

                      チェーン ガイド(AGDガイド) (AGD)

                        アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)

                        アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)

                          チェーンガイド L寸選択タイプ

                          チェーンガイド L寸選択タイプ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 5,643円 3,689円 5,997円 7,177円 7,084円 4,590円 9,893円 13,899円 14,237円 26,506円 3,695円 10,856円 1,560円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   当日出荷可能
                            種類 チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂

                            チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試作品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            搬送設備試作品に使用しました。ブランドに対する信頼感や過去の利用実績における安心感、形状や寸法バリエーションの豊富さ等の理由でイマオコーポレーションの商品から各種利用しています。チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)もその一つで、粉塵の発生が少ない点や騒音の低減に役立ち助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました