抜き差しのみのシンプルなボールロックピンです。【特長】・グリップ(樹脂部分)は...
型番
未確定17件の候補があります。
Loading...
単位:mm
型番 | D (-0.04 -0.08) | D1 | L (+0.6 0) | L1 | D3 | D2 | H | 推奨穴内径 (H11) | 最小二面せん断力 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBLP06020-SUS | 6 | 6.5 | 20 | 7 | 25 | 14 | 17.7 | 6 | 22 | 13 |
NBLP06025-SUS | 25 | 14 | ||||||||
NBLP06030-SUS | 30 | 15 | ||||||||
NBLP06040-SUS | 40 | 17 | ||||||||
NBLP06050-SUS | 50 | 19 | ||||||||
NBLP08020-SUS | 8 | 8.75 | 20 | 8 | 8 | 38 | 18 | |||
NBLP08025-SUS | 25 | 20 | ||||||||
NBLP08030-SUS | 30 | 21 | ||||||||
NBLP08040-SUS | 40 | 25 | ||||||||
NBLP08050-SUS | 50 | 29 | ||||||||
NBLP10025-SUS | 10 | 12 | 25 | 9 | 33 | 19 | 24 | 10 | 60 | 35 |
NBLP10030-SUS | 30 | 38 | ||||||||
NBLP10040-SUS | 40 | 44 | ||||||||
NBLP10050-SUS | 50 | 50 | ||||||||
NBLP12030-SUS | 12 | 14.5 | 30 | 10 | 12 | 86 | 49 | |||
NBLP12040-SUS | 40 | 58 | ||||||||
NBLP12050-SUS | 50 | 67 |
型番 |
ピン長さ L(mm) |
ピン外径 D(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
6
| 10 | 1個 | 3,024円(
3,326円
) | 4日目 | |
25
|
6
| 10 | 1個 | 3,200円(
3,520円
) | 3日目 | |
30
|
6
| 10 | 1個 | 3,200円(
3,520円
) | 3日目 | |
40
|
6
| 10 | 1個 | 3,297円(
3,627円
) | 3日目 | |
50
|
6
| 10 | 1個 | 3,394円(
3,733円
) | 3日目 | |
20
|
8
| 10 | 1個 | 3,297円(
3,627円
) | 3日目 | |
25
|
8
| 10 | 1個 | 3,297円(
3,627円
) | 3日目 | |
30
|
8
| 10 | 1個 | 3,297円(
3,627円
) | 3日目 | |
40
|
8
| 10 | 1個 | 3,394円(
3,733円
) | 3日目 | |
50
|
8
| 10 | 1個 | 3,394円(
3,733円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
25
|
10
| 10 | 1個 | 4,073円(
4,480円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
10
| 10 | 1個 | 4,073円(
4,480円
) | 3日目 | |
40
|
10
| 10 | 1個 | 4,100円(
4,510円
) | 19日目 | |
50
|
10
| 10 | 1個 | 4,267円(
4,694円
) | 3日目 | |
30
|
12
| 10 | 1個 | 4,558円(
5,014円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
12
| 10 | 1個 | 4,849円(
5,334円
) | 3日目 | |
50
|
12
| 10 | 1個 | 5,043円(
5,547円
) | 3日目 |
Loading...
抜き差しのみのシンプルなボールロックピンです。
【特長】
・グリップ(樹脂部分)は手になじむデザインで操作性を向上です。
・別売のケーブルを取り付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率が向上です。
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディに固定・分離できます。